ZHCUD33 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 倍频器锁定检测跳线
    4. 2.4 设置
      1. 2.4.1 评估设置要求
      2. 2.4.2 连接图
    5. 2.5 电源要求
    6. 2.6 参考时钟
    7. 2.7 输出接头
    8. 2.8 测试点
  7. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  8. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器模式
    2. 4.2 倍频器和分频器模式
    3. 4.3 逻辑时钟
    4. 4.4 可编程延迟
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

倍频器和分频器模式

LMX1205 采用级联拓扑结构,可在要求的工作频率范围内调整不同的倍频器值和分频器值,以实现自定义频率。

按照以下步骤将 LMX1205 设置为分频器模式:

  1. 选择 CLK_MUX = 分频。
  2. 针对各自的 CLKIN 频率,将 CLK_DIV 选择为相应的分频器值。
LMX1205MSEVM 分频器模式的软件配置图 4-4 分频器模式的软件配置

按照以下步骤将 LMX1205 设置为倍频器模式:

  1. 选择 CLK_MUX = 倍频。
  2. 针对各自的 CLKIN 频率,将 CLK_DIV 选择为相应的倍频器值。
  3. 选择 Calibrate Multiplier 按钮。
LMX1205MSEVM 倍频器模式的软件配置图 4-5 倍频器模式的软件配置

在 图 4-6 中,主器件设置为倍频器模式 (× 8),次级器件设置为分频器模式 (÷ 4),主器件的参考时钟为 1GHz。

LMX1205MSEVM 倍频器模式 (× 8)、1GHz 基准和 (÷ 4) 分频器模式的相位噪声图图 4-6 倍频器模式 (× 8)、1GHz 基准和 (÷ 4) 分频器模式的相位噪声图

在 图 4-7 中,主器件设置为分频器模式 (÷ 3),次级器件设置为倍频器模式 (× 7),主器件的参考时钟为 3GHz。

LMX1205MSEVM 3GHz、(÷ 3) 分频器模式和倍频器模式 (× 7) 下基准的相位噪声图图 4-7 3GHz、(÷ 3) 分频器模式和倍频器模式 (× 7) 下基准的相位噪声图

图 4-6 和 图 4-7 展示了 LMX1205 使用倍频器和分频器模式合成级联时钟树中的任何频率。LMX1205 符合器件的工作频率范围。