ZHCUCY7 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

EnergyTrace

除 LP-XDS110 外,EnergyTrace™ 可用于上述任何兼容调试探针。该工具可以作为功耗性能分析工具独立使用,以实现超低功耗测量,也可以在调试会话内以 EnergyTrace++ 模式使用,以实现完整的状态监控并帮助优化应用,从而实现超低功耗。

要使用 EnergyTrace,XDS110 调试探针必须为 LP-EM-CC2340R53 供电才能执行电流测量。嵌入在 LP-XDS110ET 中或单独 LaunchPad 中的 EnergyTrace 仅支持 3.3V 电源电压,但如果将 TMDSEMU110-U 与可选的 EnergyTrace HDR 适配器 TMDSEMU110-ETH 配合使用,则可以在整个电路板电压范围内供电。《测量电流消耗量应用报告》介绍了如何从 CCS 运行 EnergyTrace。