ZHCUCY7 March 2025
表 2-1 中展示了 LP-EM-CC2340R53 P3 连接器的引脚排列。有关引脚 1 位置,请参见 节 5 或全套参考设计文件。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 接地连接 |
| 2 | NC | 无连接 |
| 3 | XDS_GPIO1 | 与 XDS 板的 GPIO1 的连接 |
| 4 | NC | 无连接 |
| 5 | XDS_GPIO2 | 与 XDS 板的 GPIO2 的连接 |
| 6 | WMCU_SWDCK | 与 WMCU 器件的 SWDCK 连接 |
| 7 | GND | 接地连接 |
| 8 | WMCU_SWDIO | 与 WMCU 器件的 SWDIO 连接 |
| 9 | XDS_GPIO3 | 与 XDS 板的 GPIO3 的连接 |
| 10 | WMCU_RESET | 与 WMCU 器件的 RESET 连接 |
| 11 | NC | 无连接 |
| 12 | WMCU_TXD | 与 WMCU 器件的 TXD 连接 |
| 13 | GND | 接地连接 |
| 14 | WMCU_RXD | 与 WMCU 器件的 RXD 连接 |
| 15 | XDS_BoardID_SCL | 与 LauchPad 板 ID 的 XDS SCL 连接 |
| 16 | WMCU_VDD | 与 WMCU 器件的 VDD 连接 |
| 17 | XDS_BoardID_SDA | 与 LauchPad 板 ID 的 XDS SDA 连接 |
| 18 | 5V0_BP | 5V 连接 |
| 19 | GND | 接地连接 |
| 20 | GND | 接地连接 |