ZHCUCY7 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

跳线信息

LP-EM-CC2340R53 具有两个用户可配置的跳线,如 图 2-1 所示:

  • 当 P2 LaunchPad 跳线连接在引脚 1 和 2 之间时,DIO14 会连接到板载红色 LED。移除此跳线后,可将 DIO14 直接连接到 BoosterPack 接头 J2:39。
  • 当 P2 LaunchPad 跳线连接在引脚 2 和 4 之间时,DIO15 会连接到板载绿色 LED。移除此跳线后,可将 DIO15 直接连接到 BoosterPack 接头 J2:40。

此外,LP-EM-CC2340R53 还具有 2 个附加跳线,可用于通过接头 P5 访问 5V 和 GND,并通过接头 P1 访问 3.3V 和 GND,如 图 2-1 所示。