ZHCUCY7 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

XDS110 GPIO

LP-EM 调试连接器具有三个由 LaunchPad XDS110 调试探针控制的 GPIO 引脚:

  • 引脚 3 → XDS_GPIO1
  • 引脚 5 → XDS_GPIO2
  • 引脚 9 → XDS_GPIO3

注意:有关如何在主机 PC 上使用这些引脚的详细信息,请参阅《XDS110 调试探针用户指南》的第 3.7.3.3 节。

默认情况下,这些引脚处于断开连接状态。要启用它们,请将三个 0Ω 电阻器焊接到电路板底部的相应位置,如 图 3-2 中所示:

  • R19 → XDS_GPIO1
  • R20 → XDS_GPIO2
  • R21 → XDS_GPIO3
LP-EM-CC2340R53 R19、R20 和 R21 的位置图 3-2 R19、R20 和 R21 的位置

执行此修改后,CC2340R53 MCU GPIO 引脚可连接到以下信号:

  • DIO7_A0 → XDS_GPIO1
  • DIO2_A3 → XDS_GPIO2
  • DIO1_A4 → XDS_GPIO3