ZHCUCY7 March 2025
CC2340R53 LaunchPad 套件 (LP-EM-CC2340R53) 采用 Simplelink 超低功耗 CC2340R53 无线 MCU,可轻松实现与 LaunchPad 生态系统的低功耗蓝牙连接。
CC2340R53 是一款面向低功耗蓝牙 5.3、ZigBee®、Thread 和专有 2.4GHz 应用程序的无线 MCU。CC2340R53 具有作为主处理器的 48MHz、32 位 Arm Cortex-M0+ 以及丰富的外设集,其中包括 12 位 ADC、UART、SPI、I2C 和计时器。
CC2340R53 LaunchPad 套件由 iOS™ 和 Andriod™ 版 Simplelink Starter 应用提供支持。此应用使用蓝牙将 LaunchPad 连接到智能手机。Starter 应用支持读取 LaunchPad 按钮、控制 LED 以及 BoosterPack 连接器上的所有 I/O 信号。它还支持通过 MQTT 设置与 IBM Quickstart 服务器或任何云服务的云连接。这将启用云视图。经过设置后,通过云视图,您可在数分钟内从任何 Web 浏览器控制 LaunchPad。
CC2340R53 LaunchPad 套件也可从 Simplelink Starter 应用上通过无线 (OTA) 升级将固件升级到最新版本。