ZHCUCY7 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

规格

LP-EM-CC2340R53 采用 CC2340R53 无线 MCU 设计,具有 48MHz Arm Cortex-M0+ 处理器、512kB 系统内可编程闪存,用于引导加载程序和驱动器的 12kB ROM,以及在待机模式下实现 RAM 完全保存的 64kB 超低泄漏 SRAM。此外,LP-EM-CC2340R53 是 2.4GHz 射频收发器,兼容低功耗蓝牙 5.3 以及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC,包含集成式平衡-非平衡变压器,支持无线升级 (OTA),并具有串行线调试 (SWD) 接口。

MCU 功耗的 2.6mA 主动模式以 53μA/MHz 运行 CoreMark®,在待机模式下消耗的电流低于 710nA,在关断模式下消耗的电流为 165nA(在引脚上唤醒)。

RX 模式下的射频电流消耗为 5.3mA,TX 模式的 0dBm 条件下消耗为 5.1mA,TX 模式的 +8dBm 条件下消耗为 11.0mA。另外,射频在低功耗蓝牙 125kbps 条件下能够保证 –102dBm 的灵敏度,在低功耗蓝牙 1Mbps 条件下能够保证 –96.5dBm 的灵敏度,在 IEEE 802.15.4 (2.4GHz) 条件下能够保证 –98dBm 的灵敏度

LP-EM-CC2340R53 支持 2 引脚 SWD 调试和 32kHz 外部 XTAL,以实现最低功耗和准确的 RTC 计时。每种功能都使用 2 个引脚,如果需要,可将这些引脚重复用作 GPIO,从而使 GPIO 的最大数量达到 26 个。此外,该 LaunchPad 还可支持:

  • 3 个 16 位和 1 个 24 位通用计时器,支持正交解码模式
  • 12 位 ADC,使用外部基准时 1.2MSPS,使用内部基准时 267ksps,多达 12 个外部 ADC 输入
  • 1 个低功耗比较器
  • 1× UART
  • 1 个 SPI
  • 1× I2C
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器
  • 看门狗计时器