ZHCUCY1D January   2018  – April 2025

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 4 安全性和预防措施
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 开箱即用型 EVM 的操作
  8. 7 EVM 原理图
  9. 8 EVM 套件物品
  10. 9 测试设置
    1. 9.1 测试设备
    2. 9.2 建议的测试设置
    3. 9.3 测试点列表
    4. 9.4 终端列表
  11. 10测试程序
    1. 10.1 纳秒脉冲测量
    2. 10.2 脉冲缩短器
    3. 10.3 关断步骤
      1. 10.3.1 元件等级和 DNP
  12. 11性能数据和典型特性
  13. 12EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 13物料清单
  15. 14商标
  16. 15修订历史记录

性能数据和典型特性

图 11-1 至图 11-4 显示了 LMG1020EVM-006 的典型性能曲线。

LMG1020EVM-006 函数发生器产生的 90ns 脉冲,在栅极上产生 15ns 脉冲图 11-1 函数发生器产生的 90ns 脉冲,在栅极上产生 15ns 脉冲
LMG1020EVM-006 函数发生器产生的 84ns 脉冲,在栅极上产生 1.5ns 脉冲图 11-3 函数发生器产生的 84ns 脉冲,在栅极上产生 1.5ns 脉冲
LMG1020EVM-006 函数发生器产生的 90ns 脉冲,在栅极上产生 15ns 脉冲图 11-2 函数发生器产生的 90ns 脉冲,在栅极上产生 15ns 脉冲
LMG1020EVM-006 1.2ns 栅极脉冲产生 1.5ns,30V 输入 1Ω 脉冲(500MHz 示波器)图 11-4 1.2ns 栅极脉冲产生 1.5ns,30V 输入 1Ω 脉冲(500MHz 示波器)

图 11-1 至图 11-3 显示了输入级的性能以及缓冲器如何清除和缩短输入脉冲。这样就可以使用规格较低的函数发生器。

图 11-4 显示了用 500MHz 示波器获取的典型工作波形。在 (K) 波形上,可能会出现 20V 过冲,这是由电源环路中的电感引起的。Vg 似乎在振荡,但这是由拾取噪声引起的,即使使用弹簧接地连接也不可避免。栅极环路的预期谐振频率为 ~70-90Mhz(给定栅极电容为 ~10nF,栅极电感为 3-5nH),观察到的振荡发生在 250MHz 处,这意味着栅极环路电感为 ~40pH。因此,这是拾取噪声。