ZHCUCY1D January   2018  – April 2025

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 4 安全性和预防措施
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 开箱即用型 EVM 的操作
  8. 7 EVM 原理图
  9. 8 EVM 套件物品
  10. 9 测试设置
    1. 9.1 测试设备
    2. 9.2 建议的测试设置
    3. 9.3 测试点列表
    4. 9.4 终端列表
  11. 10测试程序
    1. 10.1 纳秒脉冲测量
    2. 10.2 脉冲缩短器
    3. 10.3 关断步骤
      1. 10.3.1 元件等级和 DNP
  12. 11性能数据和典型特性
  13. 12EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 13物料清单
  15. 14商标
  16. 15修订历史记录

开箱即用型 EVM 的操作

此开箱即用型 EVM 有一个放置电阻器负载的位置和一个放置激光二极管的位置。电阻器负载的作用是设置激光二极管应用所需的相应脉冲。运行开箱即用型 EVM 时,请在为激光二极管上电之前,按照以下程序正确微调栅极驱动脉冲:

  1. 调整电阻器负载 R5-R8 的大小,以表示应用的典型激光二极管电阻
  2. 焊接 4 个并联的 0603 尺寸、100mW 电阻器来安装电阻器负载 R5-R8
  3. 实现激光二极管应用所需的脉冲
  4. 先将电阻器 R5-R8 断开,再为激光二极管上电
  5. 安装激光二极管

警告:

先将电阻器负载 R5-R8 断开,再为激光二极管上电。

使用开箱即用型 LMG1020EVM 时,不会安装电阻器负载 R5-R8。在安装 R5-R8 的情况下,电源环路为开路,因此 K 波形不会切换。为了在未连接激光二极管的情况下实现电源环路的完整功能,必须焊接一个电阻器负载 R5-R8。可安装四个并联电阻器 R5-R8 来焊接电阻器负载,如 图 6-2 所示。要正确焊接 R5-R8,请手动使用烙铁,并在需要时对电路板底部吹热空气。选择电阻器负载时,请使用 4 个并联的 0603 尺寸的 100mW 电阻器和一个阻值为 1Ω 至 20Ω 的典型激光二极管。为了实现纳秒级脉冲,建议使用 1Ω 电阻器负载,这需要使用四个 4Ω 并联电阻器来实现 R5-R8。电阻器负载值越高,切换的上升和下降时间越长,峰值电流越低。为避免功耗过大而导致图 6-1 所示的 R5-R8 负载电阻器受损,首先在没有总线电压的情况下测试 EVM,以在栅极测试点 Vg (TP4) 上达到所需的脉冲宽度,频率和重复率。首次测试 LMG1020EVM 时,在不使用总线电压的情况下启动。尝试实现 1 至 2ns 的短栅极脉冲宽度,以在存在总线电压的情况下将负载电阻器中的峰值电流和散热限制在一个安全点。板载脉冲缩短器可用于创建 1-2ns 脉冲。节 10.2 中对脉冲缩短器进行了更详尽的说明。在达到所需的栅极脉冲后,施加小总线电压。从 5V 至 10V 开始,并逐渐增加。如果在使用 R5-R8 电阻器负载的同时,在75V 电压下运行 EVM,请务必注意高压安全并小心操作。EVM 在 75V 电压下运行,可使用非常短的脉冲宽度和重复率来实现高切换频率。如果负载电阻器损坏,则可以将负载电阻增加到适当的值以限制峰值电流,也可以使用功耗更高的电阻器。在栅极上达到所需的脉冲后,断开所选激光二极管的电阻器负载 R5-R8。

LMG1020EVM-006 未安装负载电阻器 R5-R8 的原理图图 6-1 未安装负载电阻器 R5-R8 的原理图
LMG1020EVM-006 测试激光二极管前,先安装然后拆下开箱即用型负载电阻器 R5–R8图 6-2 测试激光二极管前,先安装然后拆下开箱即用型负载电阻器 R5–R8