ZHCUCY1D January 2018 – April 2025
| 数量 | 指示符 | 说明 | 器件型号 |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 陶瓷电容器,10µF,25V,±10%,X7R,1206 | 885012208069 |
| 2 | C2、C3 | 电容器,陶瓷,0.01µF,100V,±1%,C0G/NP0,0805 | C0805C103F1GACTU |
| 1 | C4 | 馈通电容器,0.47µF,6.3V,SMD | YFF18PW0J474M |
| 4 | C6、C7、C8、C9 | 陶瓷电容器,0.1µF,100V,±10%,X7R,0603 | GRM188R72A104KA35D |
| 1 | C10 | 陶瓷电容器,1µF,10V,±20%,X5R,0306 | LWK107BJ105MV |
| 1 | C11 | 陶瓷电容器,20pF,50V,+±5%,C0G/NP0,0402 | GRM1555C1H200JA01D |
| 1 | C12 | 陶瓷电容器,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 | GRM188R71E104KA01D |
| 1 | D1 | 二极管,肖特基,100V,2A,PowerDI123 | DFLS2100-7 |
| 4 | H1、H2、H3、H4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | SJ-5303 (CLEAR) |
| 1 | J1 | 端子块,2.54mm,2 x 1,黄铜,TH | OSTVN02A150 |
| 1 | J2 | 端子块,2 x 1,5.08mm,TH | 282841-2 |
| 1 | J3 | 接头,100mil,2 x 1,镀金,TH | HTSW-102-07-G-S |
| 1 | Q1 | MOSFET,N 沟道,200V,8.5A,2.766 x 0.68 mm | EPC2019 |
| 2 | R1、R2 | 电阻器,0,5%,0.05W,0201 | ERJ-1GE0R00C |
| 0 | R5、R6、R7、R8 | 电阻器,4.02Ω,0.5%,0.1W,0603 (DNP) | RT0603DRE074R02L |
| 1 | R9 | 电阻器,4.99kΩ,1%,0.1W,0603 | CR0603-FX-4991ELF |
| 1 | R10 | 电阻器,0Ω,5%,0.063W,0402 | CRCW04020000Z0ED |
| 1 | TP1 | 测试点,微型,SMT | 5015 |
| 2 | TP2、TP5 | 测试点,紧凑型,红色,TH | 5005 |
| 2 | TP3,TP7 | 测试点,紧凑型,黑色,TH | 5006 |
| 3 | TP4、TP6、TP8 | 测试点,尾纤 | 测试点_尾纤 |
| 1 | U1 | 采用 SOT-23 封装的微功耗 100mA 超低压降稳压器,DBV0005A (SOT-23-5) | LP2981AIM5-5.0/NOPB |
| 1 | U2 | 采用 WCSP 封装的高速栅极驱动器,YFF | LMG1020YFFR |
| 1 | U3 | 单路 2 输入正与门,DCK0005A (SOT-5) | SN74LVC1G08DCKR |
| 0 | C5 | 电容器,铝,4.7µF,100V,±20%,SMD | UUX2A4R7MCL1GS |
| 0 | FID1、FID2、FID3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 |
| 0 | R3 | 电阻器,10Ω,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW040210R0JNED |
| 0 | R4 | 电阻器,50Ω,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060350R0FKEA |