ZHCUCY1D January   2018  – April 2025

 

  1.   1
  2. 简介
  3. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 安全性和预防措施
  6. 电气性能规格
  7. 开箱即用型 EVM 的操作
  8. EVM 原理图
  9. EVM 套件物品
  10. 测试设置
    1. 9.1 测试设备
    2. 9.2 建议的测试设置
    3. 9.3 测试点列表
    4. 9.4 终端列表
  11. 10测试程序
    1. 10.1 纳秒脉冲测量
    2. 10.2 脉冲缩短器
    3. 10.3 关断步骤
      1. 10.3.1 元件等级和 DNP
  12. 11性能数据和典型特性
  13. 12EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 13物料清单
  15. 14商标
  16. 15修订历史记录

特性

LMG1020 具有以下特性和规格:

  • 用于 5V 驱动 GaN 和硅质 FET 的单个低侧超快速驱动器
  • 5V 单电源
  • 施密特触发型 CMOS 输入,可确保稳定性
  • 传播延迟:2.5ns(典型值),4.5ns(最大值)
  • 典型上升/下降时间为 400ps
  • UVLO 和过热保护
  • 最小封装 0.8 x 1.2 WCSP,可最大限度降低栅极环路电感及提高功率密度

LMG1020EVM 还包含 SN74LVC1G08,这是一个单路 2 输入正与门,具有以下特性:

  • LMG1020 输入缓冲器
  • 用于通过在与门的一个输入端使用 R-C 滤波器来缩短输入脉冲宽度 (图 10-1)
  • 在 R3 上增加一个 0Ω 电阻器并取下 R10 来断开与门输出,从而绕过缓冲器。

EVM 还具有低 ESL,0.47uF 馈通式电容器(图 7-1 中的 C4)

  • 馈通式结构缩短了与 GND 的距离,并实现了低 ESL
  • 低 ESL 可防止 VDD 上出现振铃(建议最大值为 5.4V)
  • 可以替换为一个尽可能靠近引脚的 0201 电容器