ZHCUCY1D January   2018  – April 2025

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 4 安全性和预防措施
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 开箱即用型 EVM 的操作
  8. 7 EVM 原理图
  9. 8 EVM 套件物品
  10. 9 测试设置
    1. 9.1 测试设备
    2. 9.2 建议的测试设置
    3. 9.3 测试点列表
    4. 9.4 终端列表
  11. 10测试程序
    1. 10.1 纳秒脉冲测量
    2. 10.2 脉冲缩短器
    3. 10.3 关断步骤
      1. 10.3.1 元件等级和 DNP
  12. 11性能数据和典型特性
  13. 12EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 13物料清单
  15. 14商标
  16. 15修订历史记录

通用 TI 高压评估用户安全指南

LMG1020EVM-006

始终遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。

注:

保存所有警告和说明以供将来参考。

务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

术语 TI HV EVM 是指通常以开放式框架、敞开式 PCB(印刷电路板)装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁将其用于任何其他用途或应用。如果不满足合格要求,应立即停止进一步使用 HV EVM。

  • 工作区安全:
    • 保持工作区整洁有序。
    • 每次电路通电时,必须有合格的观察员在场监督。
    • TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识;指示可能存在高压操作,以避免意外接触。
    • 超过50VRMS/75VDC的开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置必须置于受电气保护的紧急断电 (EPO) 电源板内。
    • 使用稳定且不导电的工作台面。
    • 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  • 电气安全:
    • 作为一项预防措施,工程实践中通常需假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压。
    • 在执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需断开 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载。确认 TI HV EVM 已安全断电。
    • 确认 EVM 断电后,继续进行所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    • EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告:

    EVM 通电后,切勿触摸 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成触电危险。

  • 人身安全:
    • 穿戴人员防护装备(例如乳胶手套和具有侧护罩的安全眼镜)或者用带有互锁机构的足够透明的塑料箱装好 EVM,避免意外接触。
  • 安全使用限制条件:
    • 勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。