ZHCUCY1D January   2018  – April 2025

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 4 安全性和预防措施
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 开箱即用型 EVM 的操作
  8. 7 EVM 原理图
  9. 8 EVM 套件物品
  10. 9 测试设置
    1. 9.1 测试设备
    2. 9.2 建议的测试设置
    3. 9.3 测试点列表
    4. 9.4 终端列表
  11. 10测试程序
    1. 10.1 纳秒脉冲测量
    2. 10.2 脉冲缩短器
    3. 10.3 关断步骤
      1. 10.3.1 元件等级和 DNP
  12. 11性能数据和典型特性
  13. 12EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 13物料清单
  15. 14商标
  16. 15修订历史记录

纳秒脉冲测量

警告:

在为 EVM 安装激光二极管之前,请阅读 节 6 中所示的开箱即用程序,以便在为激光二极管供电之前正确设置电路板。

以下步骤用于在输出端获得和测量纳秒脉冲:

  1. 如图 9-1 所示连接输入 (J2) 和偏置电源 (J1),但暂不接通电源。
  2. 接通直流偏置电源 (J1),将其保持在 5.5V 至15V 范围内,并将电流限制设置为 0.1A。
  3. 连接函数发生器并应用以下设置:
    • 频率调整为 100kHz
    • 信号范围为 0V 至 3V
    • 脉冲宽度为 100ns
    • 启用输出
  4. 接通输入电源 (J2)(如图 9-1 所示)并设置为所需的输入电压,但不高于 75Vdc。将电流限制设置为 0.2A。建议从较低电压(例如 10V)开始测量,以确保捕获正确的波形。
  5. 调整函数发生器上的脉冲长度,以便将阴极电压脉冲减小到所需的宽度,这将接近 1ns 至 2ns。请注意,如果安装了电阻负载,脉冲的上升沿由与 FET 的 COSS 串联的负载的 RC 常数给出。
  6. 执行所需的测量