ZHCUCY1D January 2018 – April 2025
直流电压源:能够根据需要提供高达 75 VDC 的 EVM 输入。能够提供 100 mA 的电流并支持电流限制。
直流偏置源:能够以高达 100mA 的电流提供 5.5-VDC 至 15-VDC 输出。
示波器:工作频率至少为 1GHz,使用带有“尾纤”弹簧接地夹的示波器探针,而非标准鳄鱼夹。
直流万用表:能够进行 100V 测量,适用于确定运行情况和效率(如果需要)。
函数发生器:单路输出,能够产生至少 0-3Vdc 脉冲信号(工作最大数字输入为 5VDC),1MHz 频率或更高,最小脉冲 50ns 或更小。