ZHCUCY1D January   2018  – April 2025

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 4 安全性和预防措施
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 开箱即用型 EVM 的操作
  8. 7 EVM 原理图
  9. 8 EVM 套件物品
  10. 9 测试设置
    1. 9.1 测试设备
    2. 9.2 建议的测试设置
    3. 9.3 测试点列表
    4. 9.4 终端列表
  11. 10测试程序
    1. 10.1 纳秒脉冲测量
    2. 10.2 脉冲缩短器
    3. 10.3 关断步骤
      1. 10.3.1 元件等级和 DNP
  12. 11性能数据和典型特性
  13. 12EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 13物料清单
  15. 14商标
  16. 15修订历史记录

测试点列表

此 EVM 上的测试点专为与附带弹簧式接地连接(通常称为“尾纤”)的示波器探头配合使用而设计。使用不带探头夹的小尾纤将最大程度地减少测量误差,并与此 EVM 上使用的快速开关 GaN 器件产生更干净的信号。本用户指南中显示的数据是使用这种测量方法获得的。

表 9-1 测试点功能说明
测试点名称说明
TP15V连接到 LMG1020 的 VDD 引脚。标称值为 5Vdc
TP2VCC连接到板载 LDO 的 Vin,这是输入偏置电源电压 (5.5V-15Vdc)
TP3GND连接到电路板的公共基准 GND
TP4Vg栅极电压,连接到 GaN FET 的栅极
TP5VBUS连接到功率级输入电源的正极
TP6K连接到激光二极管的阴极或未连接负载的负极。这也是 GaN FET 的漏极
TP7PGND连接至 PGND,功率级输入电源的公共引脚,在内部星形连接至 GND
TP8IN+连接到 LMG1020 的 IN+ 引脚,这是正逻辑输入。
LMG1020EVM-006 建议用于接地弹簧夹测试点图 9-2 建议用于接地弹簧夹测试点
LMG1020EVM-006 接地弹簧夹测试点的外观和说明图 9-3 接地弹簧夹测试点的外观和说明