ZHCUCY1D January   2018  – April 2025

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 4 安全性和预防措施
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 开箱即用型 EVM 的操作
  8. 7 EVM 原理图
  9. 8 EVM 套件物品
  10. 9 测试设置
    1. 9.1 测试设备
    2. 9.2 建议的测试设置
    3. 9.3 测试点列表
    4. 9.4 终端列表
  11. 10测试程序
    1. 10.1 纳秒脉冲测量
    2. 10.2 脉冲缩短器
    3. 10.3 关断步骤
      1. 10.3.1 元件等级和 DNP
  12. 11性能数据和典型特性
  13. 12EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 13物料清单
  15. 14商标
  16. 15修订历史记录

脉冲缩短器

数字输入缓冲器包括低通滤波器加上与门,如图 10-1 所示。该组合可用作脉冲缩短器,使常规函数发生器在 IN+ 端实现 1-2ns 脉冲。大多数函数发生器只能输出最低为 10ns 的脉冲,因此可以使用与门输入 (J3) 在 EVM 上实现产生 1-2ns 脉冲的能力。与门将输入 (J3) 与 RC 延迟版本进行比较,当两个输入均为高电平时,输出将变为高电平。然后,可以对函数发生器中的输入脉冲宽度或下降沿进行微调,以便在 IN+ 上看到所需的脉冲宽度。首次开始微调函数发生器输入以查看 IN+ 上的脉冲时,从 100ns 开始,逐步以纳秒级或更小级缩减脉冲宽度,直至 IN+ 测试点上可见 1-2ns。要绕过脉冲短路器,请使用 0Ω 电阻器填充 R3,并移除 R9 和 R10 以分别断开与门输入和输出。

LMG1020EVM-006 脉冲缩短器,可在 IN+ 上产生 1ns 至 2ns 脉冲图 10-1 脉冲缩短器,可在 IN+ 上产生 1ns 至 2ns 脉冲