ZHCUCY1D January   2018  – April 2025

 

  1.   1
  2. 简介
  3. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 安全性和预防措施
  6. 电气性能规格
  7. 开箱即用型 EVM 的操作
  8. EVM 原理图
  9. EVM 套件物品
  10. 测试设置
    1. 9.1 测试设备
    2. 9.2 建议的测试设置
    3. 9.3 测试点列表
    4. 9.4 终端列表
  11. 10测试程序
    1. 10.1 纳秒脉冲测量
    2. 10.2 脉冲缩短器
    3. 10.3 关断步骤
      1. 10.3.1 元件等级和 DNP
  12. 11性能数据和典型特性
  13. 12EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 13物料清单
  15. 14商标
  16. 15修订历史记录

说明

LMG1020EVM-006 是一种易于使用的小型功率级,上面可以安装电阻负载(代表典型激光二极管负载)和激光二极管。节 6 介绍了设置开箱即用型电路板并适应电阻负载的程序。未安装的电阻负载将有助于在安装激光二极管并为其加电之前实现应用所需的脉冲。EVM 采用可进行缓冲(和缩短)或直接传递到功率级的短脉冲输入。

输入脉冲信号用于对流经负载(未安装开箱即用负载)的电流施加脉冲,以实现 1ns 至 2ns 宽电流脉冲,这是 LiDAR 系统的高标准目标。

EVM 具有一个 LMG1020,驱动以接地为基准的单个 EPC2019 FET,且漏极连接到未安装的电阻负载。

该电路板有一个可以安装电阻负载的位置,以及可以安装选择激光二极管的较大焊盘。负载(安装后)在两个电流环路之间进行分配,以降低有效电感。

LMG1020EVM-006 采用 LMG1020 的 LiDAR 功率级图 2-1 采用 LMG1020 的 LiDAR 功率级

该功率级能够在占空比 ~0.1%和最高频率为 2MHz 的情况下向负载(安装后)提供高达 40A 的电流。它包括足够的热管理(应监控外壳温度并确保气流充足)。