ZHCUCO5C December 2024 – June 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
AM275x 评估模块 (EVM) 是一个独立的测试、开发和评估平台,可使开发人员评估 AM275x 的功能并开发适用于各种应用的原型。AM275x EVM 配备了 AM275x 微控制器以及其他元件,让用户可以利用各种器件接口,包括 Ethernet™、双路 CAN-FD 等,从而轻松创建原型。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监测功耗。随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ (CCSTUDIO))进行仿真和调试。