ZHCUCO5C December 2024 – June 2025
AM275x EVM 具有四个 UART 端口:
WKUP_UART0、UART2 和 UART3 端口从 AM275x SoC 路由到 FDTI 桥接器 (FT4232HL),用于 USB 到 UART 的转换。FDTI 桥接器路由到 Micro-B USB 连接器 (J22)。
UART0 端口从 AM275x SoC 路由到 XDS110 调试器 (TM4C1294)。XDS110 调试器路由到另一个 Micro-B USB 连接器 (J17)。
当 AM275x EVM 通过任一 Micro-B USB 连接器上的 USB 电缆连接到主机时,主机可以建立虚拟 COM 端口,从而支持通过任何终端仿真应用进行通信。
FT4232HL 和 TM4C1294 器件均由总线供电。由于两个器件均由 USB 总线供电,因此在移除 AM275x EVM 电源时与 COM 端口的连接不会中断。
| UART 端口 | USB 转 UART 桥接器 | USB 连接器 | COM 端口 (1) |
|---|---|---|---|
| UART0 | TM4C1294 | J17 | XDS110 用户 UART |
| UART2 | FT4232HL | J22 | FT4232 串行总线 A |
| UART3 | FT4232 串行总线 B | ||
| WKUP_UART0 | FT4232 串行总线 C |
FT4232 桥被配置为使用与其连接的外部 SPI EEPROM (93LC46B) 中的配置文件在“单芯片 USB 转四通道 UART”模式下运行。EEPROM 支持 1Mb/s 的时钟速率。EEPROM 可使用 FTDI 网站上提供的称为 FT_PROG 的实用程序通过 USB 进行电路内编程。FT_PROG 也用于对板序列号进行编程,以便在一个或多个板卡连接到计算机时,用户可以通过板序列号识别连接的 COM 端口。
通过选择多路复用器 (TMUX1136DQAR),通过 UART2_FET_SEL 和 UART3_FET_SEL 信号,可以分别将 UART2 和 UART3 端口(而不是 FTDI 桥)从 AM275x SoC 路由到 AEC1 和 AEC2。
| UART2_FET_SEL | UART2_TXD_FET | UART2_RXD_FET |
|---|---|---|
| 0(默认值) | FT4232_UART2_TXD_1V8 | FT4232_UART2_RXD_1V8 |
| 1 | UART2_TXD | UART2_RXD |
| UART3_FET_SEL | UART3_TXD_FET | UART3_RXD_FET |
|---|---|---|
| 0(默认值) | FT4232_UART3_TXD_1V8 | FT4232_UART3_RXD_1V8 |
| 1 | UART3_TXD | UART3_RXD |