ZHCUCO5C December 2024 – June 2025
AM275x 系列高集成度、高性能微控制器基于 Arm® Cortex™ R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。借助该微控制器,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够将具有强大软件支持和丰富用户界面的器件快速推向市场。该器件为全集成混合处理器设计提供了出色灵活性。
AM275x 具有丰富的音频接口,可与 5 个 McASP 外设进行连接。包括支持系统级连接的外设,例如 2 端口千兆位以太网、USB、OSPI/QSPI、CAN-FD、UART、SPI 和 GPIO。AM275x 通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。双核 R5F 排列在一个或两个集群子系统中,每个集群具有 128KB TCM(每个内核 64KB)和多达两个 C7x DSP 内核,每个 C7x DSP 具有 2.25MB L2 SRAM,从而大大减少了对外部存储器的需求。