ZHCUCO5C December 2024 – June 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
Am275x EVM 具有八个 ADC 模拟输入通道,这些通道映射到一个 6X2 接头 (J31)。所有 ADC 信号都由 ESD 保护器件 (TPD4E02B04DQAR) 进行 ESD 保护。
单极双投开关 (SW11) 决定 AM275x ADC0 使用哪个 1.8V 基准电压源:VDDA_1V8 PMIC 模拟输出,或者来自 ADC 接头 J31(引脚 2)的外部 1.8V 基准。
| SW11 位置 | 基准选择 |
|---|---|
| 位置 1-2 | 板载 1.8V 基准 (VDDA_1V8) |
| 位置 3-2 | 外部接头 Vref (ADC0_REFP_HDR) |