ZHCUCO5C December 2024 – June 2025
AM275x SoC 需要 MCU_OSC0 的 25MHz 时钟输入。SoC 和两个以太网扩展连接器的所有基准时钟都是由单个三输出时钟缓冲器 (LMK1C1103PWR) 生成,默认源自单个 25MHz LVCMOS 振荡器 (LMK6CE25000)。
该 EVM 还需要一个 16MHz 时钟源用于 TM4C129 微控制器,从而支持 UART-USB JTAG,并需要另一个 16MHz 时钟源用于 USB 转 UART 桥接 FTDI 芯片。
32.768kHz 低频晶体也可用于实时时钟 (RTC) 应用。
也可由单个 25MHz 晶体提供 SoC 时钟输入。若要使用晶体,必须安装和拆除电阻器。如果将晶体用作时钟源,则 AM275x CLKOUT0 (P1) 信号可作为三输出时钟缓冲器的源,进而为以太网扩展连接器提供基准时钟信号。
表 2-3 展示了在每种时钟源配置下,需要安装和不需要安装的电阻器和电容器。
| 时钟源 | 安装 | DNI |
|---|---|---|
| 25MHz LVCMOS 振荡器(默认) | R336、R249、R349 | R337、R170、R252、R253、C205、C209 |
| 25MHz 晶振 | R337、R170、R252、R253、C205、C209 | R336、R249、R349 |
AM275x EVM 具有三个双向音频外部基准时钟信号,用于从外部音频器件向 AM275x 多通道音频串行端口 (McASP) 提供音频基准时钟,或从内部音频时钟源(例如 McASP 高时钟或音频 PLL)向外部音频器件提供音频基准时钟:
通过多路复用器 (TS5A3357QDCURQ1) 从三路输入选择 AUDIO_EXT_REFCLK2 基准时钟信号源:
来自两个 RGMII 以太网连接器 (CPSW_RGMII1_BCLK) 的 AVB 位时钟信号都由电平转换器 (SN74AVC2T244DQMR) 进行电平转换,在施加到多路复用器输入之前从 3.3V 转换为 1.8V。
AUDIO_EXT_REFCLK2_S0 和 AUDIO_EXT_REFCLK2_S1 用作多路复用器输入选择位,用于选择 AUDIO_EXT_REFCLK2 时钟输入。
表 2-4 显示了 AUDIO_EXT_REFCLK2 基准时钟源的选择选项。
| AUDIO_EXT_REFCLK2_S0 | AUDIO_EXT_REFCLK2_S1 | AUDIO_EXT_REFCLK2 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | ––––––– |
| 1 | 0 | CPSW_RGMII2_BCLK_1V8 |
| 0 | 1 | CPSW_RGMII1_BCLK_1V8 |
| 1 | 1 | CDCE_CLK_OUT1(默认选择) |
通过相同的双向多路复用器 (TMUX1136DQAR) 从两个选项中分别选择 AUDIO_EXT_REFCLK1 和 AUDIO_EXT_REFCLK0 基准时钟信号:
AUDIO_EXT_REFCLK0 选择自:
AUDIO_EXT_REFCLK1 选择自:
AEC1_REFCLK_SEL 和 AEC2_REFCLK_SEL 分别用作 AUDIO_EXT_REFCLK0 和 AUDIO_EXT_REFCLK1 的多路复用器输入选择位。
表 2-5 显示了 AUDIO_EXT_REFCLK0 和 AUDIO_EXT_REFCLK1 基准时钟信号的选择选项:
| AECx_REFCLK_SEL | AUDIO_EXT_REFCLK0 | AUDIO_EXT_REFCLK1 |
|---|---|---|
| 0 | AEC1_REFCLKOUT | AEC2_REFCLKOUT |
| 1(默认选择) | AEC1_REFCLKIN | AEC2_REFCLKIN |
24.576MHz 晶体还用于为需要特定音频频率的应用向 AM275x SoC 提供音频时钟输入 OSC1。