ZHCUCO5C December 2024 – June 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
AM275 EVM 具有 512Mb OSPI 存储器器件 (S28HS512TGABHM010),该器件连接到 AM275x SoC 的 OSPI0 接口。OSPI0 接口支持单倍和双倍数据速率,速度高达 166MHz SDR 和 166MHz DDR (333MB/s)。
AM275 EVM 为 OSPI_DQ[0:7]、OSPI_DQS、OSPI_CLK 和 OSPI_INTn 信号提供 0Ω 电阻器。OSPI 闪存封装支持安装 QSPI 闪存或 OSPI 闪存。如果要安装 QSPI 闪存,则可以移除为信号 OSPI_DQ[4:7] 提供的 0Ω 串联电阻器。在 OSPI_DQ[0:7] 上提供了外部上拉电阻,以防止总线悬空。
OSPI 闪存复位信号 OSPI_RSTn 是与门的输出,对来自 AM275x SoC 的冷/热复位信号 RESTSTATz_1V8 和来自 AM275x SoC 的 OSPI 特定复位信号 OSPI0_RESET_OUT0 进行与运算。
OSPI 闪存由板载 1.8V 系统电源 VCC1V8_SYS 供电。OSPI I/O 组由 AM275x SoC 的 VDDSHV1 域供电,并且还连接到 1.8V 系统电源 VCC1V8_SYS。