ZHCUCO5C December   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 前言:使用前必读
      1. 1.2.1 重要使用说明
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 安全性
    5. 1.5 音频扩展连接器
  6. 2硬件
    1. 2.1  元件标识
    2. 2.2  电源要求
      1. 2.2.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.2.2 电源状态 LED
      3. 2.2.3 电源树
      4. 2.2.4 电源序列
      5. 2.2.5 PMIC
    3. 2.3  复位
    4. 2.4  时钟
    5. 2.5  引导模式选择
    6. 2.6  接头信息
    7. 2.7  按钮
    8. 2.8  开关
    9. 2.9  GPIO 映射
    10. 2.10 接口
      1. 2.10.1  存储器接口
        1. 2.10.1.1 OSPI 接口
        2. 2.10.1.2 电路板 ID EEPROM
        3. 2.10.1.3 MMC0 接口
        4. 2.10.1.4 HYPERRAM
      2. 2.10.2  以太网接口
        1. 2.10.2.1 以太网附加连接器
      3. 2.10.3  音频接口
        1. 2.10.3.1 音频时钟
        2. 2.10.3.2 McASP
        3. 2.10.3.3 MLB
      4. 2.10.4  I2C 接口
      5. 2.10.5  SPI
      6. 2.10.6  UART
      7. 2.10.7  MCAN
      8. 2.10.8  JTAG
      9. 2.10.9  USB
      10. 2.10.10 ADC
    11. 2.11 AEC 映射
      1. 2.11.1 音频扩展连接器 1
      2. 2.11.2 音频扩展连接器 2
    12. 2.12 测试点
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 如果您需要协助
    2. 4.2 商标
    3. 4.3 修订版 E2 设计变更
  9. 5参考资料
    1. 5.1 参考文档
    2. 5.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  10. 6修订历史记录

使用 USB Type-C 连接器的电源输入

AM275x 可通过两个 USB Type-C 连接中的任何一个来供电。USB Type-C 电源能够提供超过 15W 的电力输送(5V 时为 3A)。在此 EVM 上,来自两个 USB Type-C 连接器中任一个的通道配置引脚 CC1 和 CC2 连接到 Type C 双路电力输送 (PD) 控制器 (TPS65988DHRSHR)。PD 控制器会监测这两个 USB-C 连接器中任一个的 USBC_CONNx_CC1 和 USBC_CONNx_CC2 引脚,以便检测端口连接/分离、所连接器件类型(供电器件、受电器件或双角色电源)、电缆方向和电缆容量。连接电源器件时,PD 控制器会检测器件并识别其角色(供电器件、受电器件或双角色电源)。然后,PD 控制器通过 USBC_CONNx_CC1 和 USBC_CONNx_CC2 引脚使用 PD 协议与电源协商电源要求。

AM275x EVM 的最低电源要求是 15W(5V 时为 3A)。当电源协商失败,且电源无法提供所需电力时,或门的输出保持低电平,这意味着 VMAIN 负载开关 (TPS22810DRVT) 会禁用。因此,如果不满足电源要求,所有电源都将保持关闭状态。仅当电源能够提供最低 15W(5V 时为 3A)时,此电路板才能完全通电。

AM275x EVM 包括一个针对每个电源轨采用 Burton (TPS6522430) 电源管理集成芯片 (PMIC) 的电源。在电源的初始阶段,由 Type-C USB 连接器提供的最低 5V 电压用于生成 PMIC 所需的所有必要电压,随后通过 PMIC LDO 输出生成电路板的其余部分所需的必要电压。有关 PMIC 的更多信息,请参阅节 2.2.5