ZHCUCO5C December   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 前言:使用前必读
      1. 1.2.1 重要使用说明
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 安全性
    5. 1.5 音频扩展连接器
  6. 2硬件
    1. 2.1  元件标识
    2. 2.2  电源要求
      1. 2.2.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.2.2 电源状态 LED
      3. 2.2.3 电源树
      4. 2.2.4 电源序列
      5. 2.2.5 PMIC
    3. 2.3  复位
    4. 2.4  时钟
    5. 2.5  引导模式选择
    6. 2.6  接头信息
    7. 2.7  按钮
    8. 2.8  开关
    9. 2.9  GPIO 映射
    10. 2.10 接口
      1. 2.10.1  存储器接口
        1. 2.10.1.1 OSPI 接口
        2. 2.10.1.2 电路板 ID EEPROM
        3. 2.10.1.3 MMC0 接口
        4. 2.10.1.4 HYPERRAM
      2. 2.10.2  以太网接口
        1. 2.10.2.1 以太网附加连接器
      3. 2.10.3  音频接口
        1. 2.10.3.1 音频时钟
        2. 2.10.3.2 McASP
        3. 2.10.3.3 MLB
      4. 2.10.4  I2C 接口
      5. 2.10.5  SPI
      6. 2.10.6  UART
      7. 2.10.7  MCAN
      8. 2.10.8  JTAG
      9. 2.10.9  USB
      10. 2.10.10 ADC
    11. 2.11 AEC 映射
      1. 2.11.1 音频扩展连接器 1
      2. 2.11.2 音频扩展连接器 2
    12. 2.12 测试点
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 如果您需要协助
    2. 4.2 商标
    3. 4.3 修订版 E2 设计变更
  9. 5参考资料
    1. 5.1 参考文档
    2. 5.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  10. 6修订历史记录

MCAN

该 AM275x EVM 具有一个单通道 MCAN 收发器 (TCAN1043ADYYRQ1),后者映射到 AM275x SoC 的 MCAN0 接口。MCAN 收发器具有三个独立电源输入:VIO、VCC 和 VSUP。VIO 是收发器 1.8V 系统级电源电压,VCC 是 CAN 收发器 5V 电源电压,而 VSUP 为支持数字内核和低功耗 CAN 接收器的内部稳压器提供电源。

为了提高电磁干扰 (EMI) 性能,在 MCAN0_CAN_H 和 MCAN0_CAN_L 信号上提供了 120Ω 分裂端接。分裂端接可消除开始和结束消息传输时出现的总线共模电压波动,从而改善网络的电磁辐射性能。

收发器的 WAKE 引脚提供本地唤醒 (LWU) 功能。当 WAKE 引脚的状态从高电平转换为低电平或从低电平转换为高电平时,会发生本地唤醒事件。发生 LWU 事件时,器件退出睡眠模式。

INH 引脚使收发器能够启用/禁用 EVM 的外设电源降压稳压器 (LM61460AASQRJRRQ1)。

收发器的 EN 引脚与 nSTB 引脚一起提供用于收发器模式控制的输入。

收发器的 nSTB 引脚为收发器待机模式控制提供输入。

AM2754, AM2754-Q1, AM2752, AM2752-Q1 MCAN 接口方框图图 2-35 MCAN 接口方框图