ZHCUCO5C December 2024 – June 2025
AM275x EVM 通过 USB Type-C 连接器 (J25) 提供 USB 2.0 接口,支持高达 480Mbps 的数据速率。USB Type-C 连接器 2 (J25) 可用于数据通信,并且/或者用作电源连接器,以向 AM275x EVM 提供电源。使用双 PD 控制器 (TPS65988DHRSHR) 将 USB Type-C 端口配置为双角色端口 (DRP),这意味着该端口可以充当主机或器件。端口的角色取决于通过连接器连接到 EVM 的设备类型及其灌电流或拉电流能力。当端口用作下行端口 (DFP) 时,它可以拉取高达 5V(500mA 时)的电压。
提供 USB 2.0 Type-C 连接器 2 (J25) 数据线 USBC_CONN2_DP 和 USBC_CONN2_DM,带有扼流圈和 ESD 保护器件。通过电阻分压器网络为 Am275x SoC 的 USB0_VBUS 提供 VBUS_TYPEC2,以支持 (5V-30V) VBUS 运行。
在 USB 数据线上提供共模扼流圈 (DLW21SZ900HQ2B) 以降低 EMI/EMC。包含 ESD 保护器件 (ESD122DMXR) 以消除 USB2.0 DP/DM 信号上的 ESD 冲击。对于 USB-C 连接器 1 和 2(J24 和 J25),CC 信号上都包含 ESD 保护器件 (TPD1E01B04DPLT)。Type-C 连接器 2 (J25) 的 VBUS 电源轨上包含浪涌保护器件 (TVS2200DRVR) 以消除 ESD 冲击。