ZHCUCO5C December 2024 – June 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
AM275x EVM 具有来自 AM275x SoC 的四个 I2C 接口:
引导模式 IO 扩展器 I2C 引脚通过 BOOTMODE_I2C 信号映射到 XDS110 调试器的 I2C1 端口。
| I2C 端口 | 器件 | 器件型号 | I2C 地址 |
|---|---|---|---|
| I2C0 | 电路板 ID EEPROM | CAT24M01WI-GT3 | 0x54 |
| I2C0 | 以太网扩展连接器 1 | DF40C-50DP-0.4V(58) | 0x57 |
| I2C0 | 以太网扩展连接器 2 | DF40C-50DP-0.4V(58) | 0x56 |
| I2C0 | USB PD 控制器 | TPS65988DHRSHR | 0x38、0x3F |
| I2C0 | 四通道音频 ADC | PCM6240QRTVRQ1 | 0x48、0x49 |
| I2C0 | 双通道音频 DAC | TAD5212IRGER | 0x50、0x51、0x52、0x53 |
| I2C0 | 时钟发生器 | CDCE6214RGET | 0x68 |
| I2C0 | 电流监测器 | INA228AIDGSR | 0x40、0x41、0x42、0x43、0x45、0x47、0x4D |
| I2C0 | 温度传感器 | TMP411ADR | 0x4C |
| I2C0 | GPIO 扩展器 1V8 | TCA6424ARGJR | 0x22 |
| I2C0 | GPIO 扩展器 3V3 | TCA6416ARTWR | 0x20 |
| I2C0 | PMIC | TPS6522435RAHRQ1 | 0x28、0x29、0x2A、0x2B |
| WKUP_I2C0 | 0x12 | ||
| I2C3 | 音频扩展连接器 1 | QSE-040-01-L-D-A | |
| I2C5 | 音频扩展连接器 2 | QSE-040-01-L-D-A | |
| XDS110 | |||
| BOOTMODE_I2C | 引导模式 I/O 扩展器 | TCA6424ARGJR | 0x22 |