ZHCUCL6 November 2024
TCAN284XX/TCAN285XX 系列 SBC 的一个重要特点是,能够根据具体的器件型号,支持多种不同的标准,充当通信节点。该器件系列可视为具有 CAN-SIC 和 LIN 选项的 CAN SBC。TCAN284XEVM 已为所有器件型号进行设置,可以支持在所有通信模式下进行测试。
TCAN284XX 系列中的所有器件均支持 CAN 和 CAN-FD。与 CAN 总线相关的主要配置寄存器是 Ch(SBC 配置)、10h(CAN 控制)和 44h(CAN/CAN-FD 数据速率)。CAN 收发器不能在除正常模式以外的任何其他模式下开启。建议在寄存器 10h 中强制 CAN 收发器跟随 SBC 模式,或者在开启 CAN 收发器之前将 SBC 切换到正常模式。
图 2-3 板上提供的 CAN 端接类型TCAN284XEVM 上的 CAN 总线包含共模扼流圈、用于保护二极管和滤波电容器的焊盘、CAN 监控器以及三种不同的端接样式。标准电阻负载、分裂端接和 SIC 端接(仅用于 TCAN285XX 器件)。采用分裂端接的目的是,通过创建低通滤波器来帮助缓解发射问题。为了在 CAN 总线上启用标准端接,对 J26 和 J32 进行分流。对于分裂端接设置,改为对 J27 和 J33 进行分流。CANL 和 CANH 线路可通过 J28 上的 CAN 监控器接头引脚引出到外部,或者 CANH 和 CANL 线路可通过 J29 上的 DSUB-9 连接器引出至板外。CAN 的单端数据基于 CTXD 和 CRXD 信号,并以 IC VCC1 电平为基准。可通过接头块 J30 访问 CTXD(发送)和 CRXD(接收)引脚。虽然可通过这些引脚上的简单信号发生器进行 CAN 总线的基本测试,但对于满量程 CAN 测试,外部 CAN 控制器必须控制 CTXD 和 CRXD 引脚。
对于 TCAN285XX 系列中的器件,大多数信息与上述信息相同。不同之处在于,TCAN285XX 系列为 CAN-SIC,这意味着隐性边沿的驱动方式与标准 CAN 不同。这有助于缓解差分总线上的振铃导致的问题。使用 TCAN285XX 系列时,主要差异在于电路板上的端接样式特定于 SIC 测试,因此虽然标准和分裂选项仍然可用,但可以通过分流 J25 和 J31 来施加特定的 SIC 负载。
除了 CAN 器件,具有 TCAN2847X/TCAN2857X 产品编号模式的型号也支持 LIN,而 TCAN284XEVM 可以在响应者和指挥官应用中轻松使用 LIN。LIN 收发器可在地址 1Dh 配置,这与 CAN 功能类似,SBC 必须处于正常模式才能使 LIN 总线正常工作。LIN 可连接到 SBC 模式控制,与 CAN 功能类似。LIN 总线包含一个 220pF 滤波电容器和一个保护二极管。可以在 J20 的 LIN 监控器、J21 的外部 LIN 接头或通过 J24 的 DSUB-9 连接器来访问 LIN 总线。如果 LIN 节点是指挥官接头,则需要对 J14 进行分流,以便将该节点上拉至电池电源电压。当 LIN 总线驱动为低电平时,指示灯 LED D10 亮起。单端引脚为 LTXD 和 LRXD,并以器件 VCC1 电压电平为基准。可通过接头块 J30 访问这些引脚。