ZHCUCL6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  设置
      1. 2.2.1 电源管理设置
      2. 2.2.2 收发器选项
      3. 2.2.3 特殊用途引脚选项
      4. 2.2.4 可能的电路板修改
    3. 2.3  接头、跳线和其他接口信息
    4. 2.4  开关信息
    5. 2.5  电阻器信息
    6. 2.6  电感信息
    7. 2.7  电容器信息
    8. 2.8  二极管信息
    9. 2.9  晶体管信息
    10. 2.10 IC 和其他组件信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 编程选项
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 相关文档

规格

该电路板严格遵循 TCAN284xx 和 TCAN285xx 系列器件的限制因素和建议运行条件。温度条件并不意味着电路板本身会产生那么多的热量。IC 和电路板元件可以承受更高的温度。

工作参数 说明 最小值 典型值 最大值 单位
VSUP 电源电压 4.5 - 28 V
VHSS HSS 电源电压 5 - 28 V
VCAN CAN 收发器电源电压 4.5 - 5.5 V
V_LIN LIN 总线输入电压(仅限 TCAN28X7X) 0 - 28 V
V_CANBUS CAN 总线电压(绝对最大值/最小值) -58 - 58 V
V_LOGIC 逻辑引脚电压(绝对最大值/最小值) -0.3 - 6 V
IOH(DO) 数字输出电流高电平 -2 - - mA
IOL(DO) 数字输出电流低电平 - - 2 mA
IO(LIMP) 配置为 LIMP 时的 LIMP 引脚电流 - - 6 mA
IO(HSSx) HSS 引脚电流 - 60 100 mA
IO(VCC1) VCC1 输出电流 - - 250 mA
IO(VCC2) VCC2 输出电流 - - 200 mA
IO(VEXCC) VEXCC 输出电流 - - 350 mA
TSDWR 热关断警告 145 - 165 C
TSDWF 热关断警告释放 130 - 155 C
TSDR 热关断 165 - 200 C
TSDF 热关断释放 155 - 190 C
TJ 结温 -40 - 150 C