ZHCUCL6 November 2024
经过基本配置后,该电路板可以直接用于大多数应用。按照“电源要求”部分所述进行初始上电测试后,该电路板就已准备好进行配置。在原型设计和调试期间,SW 引脚应保持在活动状态(默认为高电平),以便待机看门狗不会将器件置于睡眠模式。
无需进一步修改,即可在 TCAN284XEVM 上测试许多器件应用。本节旨在重点介绍可与 TCAN284XEVM 配合使用的常见应用元素,并重点介绍电源管理、收发器运行、特殊用途引脚、保护特性,最后介绍为其他测试目的而对电路板进行的简单修改。