ZHCUCL6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  设置
      1. 2.2.1 电源管理设置
      2. 2.2.2 收发器选项
      3. 2.2.3 特殊用途引脚选项
      4. 2.2.4 可能的电路板修改
    3. 2.3  接头、跳线和其他接口信息
    4. 2.4  开关信息
    5. 2.5  电阻器信息
    6. 2.6  电感信息
    7. 2.7  电容器信息
    8. 2.8  二极管信息
    9. 2.9  晶体管信息
    10. 2.10 IC 和其他组件信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 编程选项
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 相关文档

接头、跳线和其他接口信息

跳线 ID 功能 封装 注释 是否已安装?

J1

VSUP 二极管旁路

1x2 接头

分流至旁路 VSUP 二极管

是

J2

HSS 输出接头

2x4 接头

HSS 输出的输出连接点

是

J3

电源输入插孔

桶形插孔

电源输入

是

J4

电源输入接头

1x2 接头

电源输入接头

是

J5

外部 VSUP 接头

1x2 接头

会跳过二极管和 EMI 滤波器的电源输入

是

J6

VHSS 源输入

1x3 接头

可以将 VHSS 短接至 VSUP 或 GND,并应用单独的 VHSS

是

J7

VCC1 外部输出

1x2 接头

可用于将 VCC1 引到板外

是

J8

外部 5V 连接点

1x2 接头

禁用 LDO (U3) 时,可施加单独的 5V 信号

是

J9

VCAN 电源输入

1x3 接头

可短接至 5V LDO,也可以添加 VCC2 或外部电源

是

J10

VCAN 外部输入

1x2 接头

如果使用 5V LDO 或 VCC2 以外的任何器件来为 VCAN 供电,则向此接头施加信号。

是

J11

nRST 分流器

1x2 接头

分流 J11 以将 nRST 拉至低电平

是

J12

U3 LDO 启用接头

1x3 接头

可以从 VSUP 或 VCC2 启用 LDO,否则禁用 LDO

是

J13

VEXCC 输出接头

1x2 接头

VEXCC 输出接头可用于将 VEXCC 电压引到板外

是

J14

LIN 指挥官接头

1x2 接头

当配置的 LIN 节点是指挥官节点时分流 – 如果 LIN 是响应者节点或未使用,则可以忽略

是

J15

LIMP 输出接头

1x4 接头

通过分流引脚 J15-1 和 J15-2 来启用 LIMP LED 并使用引脚 J15-3 作为 LIMP 信号的外部输出接头

是

J16

HSS 负载共享接头

2x4 接头

HSS(1-4) 可短接到任何其他 HSS 或多个其他 HSS,以用于负载共享应用。

是

J19

VEXCC +VCC1 负载共享接头

1x2 接头

对于 VCC1 和 VEXCC 之间的负载共享应用,分流 J19

是

J20

LIN 监控接头

1x3 接头

可以通过引脚 J20-3 监控 LIN 总线,其他引脚接地

是

J21

LIN 外部接头

1x2 接头

LIN 信号 + GND 的外部接头输出

是

J22

VBAT 至 DSUB9 接头

1x2 接头

分流以允许 VBAT(J3 上的输入)连接到 DSUB 连接器 (J24) 的引脚 9

是

J23

SW 引脚 PU/ PD 选择器

1x3 接头

将 J12-1 分流至 J12-2,以便上拉 SW 引脚,并将 J12-2 分流至 J12-3,以便下拉 SW 引脚。

是

J24

DSUB-9 连接器

DSUB-9

DSUB 端口用于将 CANH、CANL、LIN、VBAT 和 GND 引到板外。

是

J25

CANH SIC 网络使能

1x2 接头

进行分流以在 CANH 线路上实施 CAN-SIC 负载 - 适用于 TCAN285XX 系列器件(支持 CAN-SIC 功能)如果已分流,则 J31 也必须分流

是

J26

CANH 标准端接使能

1x2 接头

进行分流以将 CANH 连接到标准 121Ω 电阻 (R37) 的一侧。如果已分流,则 J32 也必须分流

是

J27

CANH 分裂端接使能

1x2 接头

进行分流以将 CANH 连接到分裂端接网络的一侧。如果已分流,则 J33 也必须分流。

是

J28

CAN 监测器

1x6 接头

CAN 接头引脚 J28-3 为 CANH,J28-4 为 CANL - 其余引脚为 GND

是

J29

外部 MCU 连接点

2x7 接头

SW、GFO、nINT 和 SPI 引脚的外部连接点(SDI、SDO、SCK、nCS)

是

J30

LIN/CAN 控制器连接点

2x4 接头

CRXD、CTXD、LTXD 和 LRXD 的输入接头 - 分别是 CAN 和 LIN 的逻辑 I/O。

是

J31

CANL SIC 网络使能

1x2 接头

进行分流以在 CANL 线路上实施 CAN SIC 负载 - 适用于 TCAN285XX 系列器件(支持 CAN-SIC 功能)。如果已分流,则 J25 也必须分流。

是

J32

CANL 标准端接使能

1x2 接头

进行分流以将 CANL 连接到标准 121Ω 电阻 (R37) 的一侧。如果已分流,则 J26 也必须分流

是

J33

CANL 分裂端接使能

1x2 接头

进行分流以将 CANL 连接到分裂端接网络的一侧。如果已分流,则 J27 也必须分流。

是

J34

VCC2 外部输出接头

1x2 接头

可用于将 VCC2 引到板外。

是

J35

通道扩展接口

2x8 2.54mm 插座

可用于将电源和唤醒信号引到板外。

是

J36

WAKE1 上拉源选择

2x3 接头

上拉源:将 J36-1 分流至 J36-2:HSS4 将 J36-3 分流至 J36-4:VSUP 将 J36-5 分流至 J36-6:VCC1

是

J37

WAKE2 上拉源选择

2x3 接头

上拉源:将 J37-1 分流至 J37-2:HSS4 将 J37-3 分流至 J37-4:VSUP 将 J37-5 分流至 J37-6:VCC1

是

J38

WAKE3 上拉源选择

2x3 接头

上拉源:将 J38-1 分流至 J38-2:HSS4 将 J38-3 分流至 J38-4:VSUP 将 J38-5 分流至 J38-6:VCC1

是

J39

WAKE 输出接头

2x3 接头

可用于将 WAKE1、WAKE2 或 WAKE3 信号路径引到板外。

是

J40

VUSB 至 PUR 接头

1x2 接头

分流 J40 以使 U2 执行 PUR。

是

J41

Mini-USB-B 输入插孔

Mini USB-B

对于 MSP430 - 与大多数电路板功能不相关

是

J42 JTAG 输出接头 2x7 接头 对于 MSP430 - 与大多数电路板功能不相关 是
J43 5V USB LDO (U9) 输出接头 1x2 接头 可用于将 5V USB 输出引到板外 是
J44 3.3V USB LDO (U10) 输出接头 1x2 接头 可用于将 3.3V USB 输出引到板外 是