ZHCUCL6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  设置
      1. 2.2.1 电源管理设置
      2. 2.2.2 收发器选项
      3. 2.2.3 特殊用途引脚选项
      4. 2.2.4 可能的电路板修改
    3. 2.3  接头、跳线和其他接口信息
    4. 2.4  开关信息
    5. 2.5  电阻器信息
    6. 2.6  电感信息
    7. 2.7  电容器信息
    8. 2.8  二极管信息
    9. 2.9  晶体管信息
    10. 2.10 IC 和其他组件信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 编程选项
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 相关文档

特性

  • TCAN284XX 和 TCAN285XX 系列是 AEC-Q100:符合汽车应用要求
  • 符合 CAN FD ISO 11898-2:2024 的要求
  • 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987–4:2023,以及适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
  • CAN FD 和 LIN 收发器具有更高的数据速率
    • CAN FD 支持 5Mbps
    • LIN 收发器支持 200kbps 的快速模式
  • 向后兼容经典 CAN
  • 功能安全质量管理
    • 多种从睡眠模式唤醒的方法
    • CAN 和 LIN 总线唤醒模式 (WUP)
  • 通过 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
    • 使用高侧开关时,支持循环检测唤醒
    • CAN 选择性唤醒帧 (WUF)
    • 使用 SW 引脚实现数字唤醒
  • 低压降 (LDO) 稳压器,在 3.3V 或 5V 下支持外部最高 250mA 电流,VCC1
  • 5V LDO 稳压器,支持外部最高 200mA 电流,VCC2
  • 外部 PNP 晶体管控制,在 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电压下支持 350mA 电流
  • 3.3V 和 5V MCU 支持
  • CAN 和 LIN 支持 ±58V 总线故障保护
  • 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
  • 使用 EEPROM 来保存器件配置
  • 高级 CAN 总线故障诊断