ZHCUCL6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  设置
      1. 2.2.1 电源管理设置
      2. 2.2.2 收发器选项
      3. 2.2.3 特殊用途引脚选项
      4. 2.2.4 可能的电路板修改
    3. 2.3  接头、跳线和其他接口信息
    4. 2.4  开关信息
    5. 2.5  电阻器信息
    6. 2.6  电感信息
    7. 2.7  电容器信息
    8. 2.8  二极管信息
    9. 2.9  晶体管信息
    10. 2.10 IC 和其他组件信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 编程选项
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 相关文档

可能的电路板修改

TCAN284XEVM 为大多数用例测试提供了坚实的基础,无需修改电路板;但有 2 个测试可能需要进行一些额外修改,这两个测试分别是 Vbat 监控和睡眠模式电流测量。

如 WAKEx 引脚的说明中所述,可以将 WAKE1 和 WAKE2 配置为支持 Vbat 监控

TCAN284XEVM 使用 WAKE1 和 WAKE2 进行 Vbat 监控图 2-4 使用 WAKE1 和 WAKE2 进行 Vbat 监控

但该电路板的默认设置不包括尺寸合适的 R_WK-VBAT 电阻器 (5.1k) 或 RDIV2 电阻器。但移除 R67 并添加 R14 后,可以正确放置 R_WK-VBAT 电阻器;同时,通过添加 R16,可以连接 RDIV2 分压器。如果在测试期间,Vbat 不得反极性,则可以短接 D25;否则,因为 WAKE1 引脚无法处理电池负电压,所以必须添加 D25。

另一个可能的修改是为了精确测量休眠电流。如果尝试准确估算电路板上安装的特定 SBC IC 使用的休眠电流,则必须移除一些电流源,以便在 SBC 上获得更准确的结果。U3 用于为电路板上的 LED 以及一些 IC 供电。该 EVM 不需要安装 U3。为了更大程度地减小电流,终端用户可以通过使 J12 悬空来禁用 U3,但为了完全消除系统中的 U3 漏电流,必须移除 U3 且 J12 必须保持悬空。除了 IC,MOSFET Q2、Q3 和 Q4 都要移除(用作 LED 驱动器),但可从 SBC 汲取小电流。除了 MOSFET 之外,还要移除 R68 和 R69。除非在最终应用中使用了 VHSS,否则 VHSS 保持悬空以进行 VSUP 睡眠测量。如果在最终应用中使用了 VHSS,请移除 R2、R3、R4 和 R5。移除这些元件可更大限度地减小非 SBC 休眠电流。虽然在实际应用中情况可能会有所不同,但如果进行上述修改,则单独的结果会更加准确。