ZHCUCL6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  设置
      1. 2.2.1 电源管理设置
      2. 2.2.2 收发器选项
      3. 2.2.3 特殊用途引脚选项
      4. 2.2.4 可能的电路板修改
    3. 2.3  接头、跳线和其他接口信息
    4. 2.4  开关信息
    5. 2.5  电阻器信息
    6. 2.6  电感信息
    7. 2.7  电容器信息
    8. 2.8  二极管信息
    9. 2.9  晶体管信息
    10. 2.10 IC 和其他组件信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 编程选项
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 相关文档

器件信息

TCAN284xx-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,内置了支持选择性唤醒和控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 的收发器。TCAN2847x-Q1 包括本地互连网络 (LIN) 收发器。CAN FD 收发器支持高达 5Mbps 的数据速率,而 LIN 收发器支持高达 200kbps 的快速模式数据速率。VCC1 LDO 提供 3.3V 或 5V ±2% 的电压以及高达 250mA 的电流,并确定数字 IO 逻辑值。如果需要更大的电流,可以使用外部 PNP 晶体管来支持高达 350mA 的电流以及 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 的电压。VCC2 LDO 提供 5V 电压和高达 200mA 的电流。

TCAN284xx-Q1 具有 LIMP、三个本地唤醒输入和四个高侧开关等特性。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。利用 GFO 引脚,用户可以控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可以配置为基于静态检测、循环检测(使用 HSS4 引脚)和脉冲进行唤醒。这些器件提供 EEPROM 来存储特定的器件配置信息,从而避免在电源波动后进行大量重新编程。WAKE1 和 WAKE2 可以启用引脚之间的内部开关以启用外部 VBAT 监控。启用循环检测唤醒后,WAKE3 可配置为用于任何高侧开关组合的直接驱动控制引脚。