ZHCUCL6 November 2024
TCAN284XX 和 TCAN285XX 系列均共享两个集成式固定电压 LDO、一个集成式可变电压 LDO 控制器和四个高侧开关作为主 IC 的电源管理子系统。
集成 LDO 代表 TCAN284XX/TCAN285XX 器件上的 VCC1 和 VCC2 输出引脚。VCC1 视为系统的主 LDO。在 VCC1 达到适当的电平并维持一段预设时间之前,器件无法进入待机模式,并且许多子系统内部是以 VCC1 为基准电源或直接由 VCC1 提供电源(包括 SPI 运行和逻辑接口电压范围)。IC VCC1 的 TCAN284X5/TCAN285X5 型号具有 5V 输出电压,且最大输出电流高达 250mA,而 IC VCC1 的 TCAN284X3/TCAN285X3 型号具有 3.3V 输出电压,最大输出电流也是 250mA。如果连接控制器是 3.3V 器件,则选择 TCAN284X3/TCAN285X3 型号,而以“5”结尾的型号适用于 5V 接口。可通过电路板上的接头 J7 访问 VCC1 来为外部负载供电,并在寄存器地址 Ch、Dh 和 Eh 进行配置。VCC2 由第二个 LDO 供电,无论器件型号如何,该 LDO 的额定电压始终为 5V,输出电流高达 200mA。可通过接头 J34 访问 VCC2 来为外部负载供电,并可在寄存器地址 Ch 进行配置。
LDO 控制器由 3 个引脚(VEXMON、VEXCTRL、VEXCC)组成,这些引脚连接到外部 PNP 晶体管,且该晶体管的 β 在 50 至 500 之间。VEXMON 是电压监控引脚,通过分流电阻器连接到 PNP 的发射极和 VSUP 引脚。分流电阻器设置外部 LDO 的电流限制。VEXCTRL 连接到 PNP 晶体管的基极,并控制外部 LDO。VEXCC 连接到 PNP 的集电极,并用作 VEXCC 的输出。
在不使用 VEXCC 的应用中,请确保 VEXMON 未保持悬空并连接到 VSUP。该外部 LDO 控制器可以支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 输出电平,额定电流高达 350mA。可通过接头 J13 访问控制器,并在寄存器地址 Dh 进行配置。
在某些应用中,从 LDO(集成或其他形式)提供的电流可能不足以满足需求。TCAN284XX/TCAN285XX 的设计考虑了这种情况并提供了负载共享功能;因此,增加了特定负载的总可用电流输出。对 EVM 进行简单测试时,首先将 VEXCC 配置为开启(EVM 默认处于关闭状态)。将电压控制方法更改为负载共享。可在寄存器地址 Dh 访问此设置。正确配置器件后,跳线 J19 会将 VCC1 和 VEXCC 短接在一起,接下来可以进一步测试负载共享应用。
这些器件的另一个主要电源管理功能通过 4 个高侧开关(标记为 HSS)来实现。这些开关可耐受高电压,通常通过 VHSS 引脚连接到与 VSUP 相同的电压电源。这些开关可用作简单的负载开关,其中每个开关最多可以承载 100mA 电流。HSS 输出 1 至 4 都可以在接头块 J2 上访问。可以短接 HSS 输出以允许更大的电流,如果短接全部 4 个输出,最多可以向板外负载提供 400mA 的电流。通过接头块 J2 可轻松访问短接输出。因为开关可以关闭和打开、由 PWM1 至 PWM4 控制、由 Timer1 或 Timer2 控制,或者通过具有快速或慢速压摆率设置的 WAKE3 引脚直接驱动,所以每个开关都有多种运行模式。HSS1 和 HSS2 可以在寄存器地址 1Eh 进行配置。HSS3 和 HSS4 可以在寄存器地址 4Dh 进行配置,并在 4Fh 为这两者提供额外的配置选项。