ZHCUCI6 June 2024
EVM 板的识别和修改信息存储在板载 EEPROM 中。存储器的前 259 个字节预编程了 EVM 识别信息。该数据的格式在下表中提供。剩余的 32509 个字节可用于数据或代码存储。
EEPROM 可从位于地址 0x51 的处理器的 WKUP I2C0 端口访问。
| 字段名称 | 偏移/大小 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MAGIC | 0000/4B(十六进制) | 0xEE3355AA | 标头标识符 |
| M_TYPE | 0004/1B(十六进制) | 0x1 | 定长可变位置板 ID 标头 |
| M_LENGTH | 0005/2B(十六进制) | 0x10B | 有效载荷大小 |
| B_TYPE | 0007/1B(十六进制) | 0x10 | 有效载荷类型 |
| B_LENGTH | 0008/2B(十六进制) | 0x2E | 下一个标头的偏移量 |
| B_NAME | 000A/16B(字符) | J742S2X-EVM | 板的名称 |
| DESGIN_REV | 001A/2B(字符) | E1 | 设计的版本号 |
| PROC_NBR | 001C/4B(字符) | 184 | PROC 号 |
| 型号 | 0020/2B(字符) | 2 | 设计变体号 |
| PCB_REV | 0022/2B(字符) | E1 | PCB 的版本号 |
| SCHBOM_REV | 0024/2B(字符) | 0 | 原理图的版本号 |
| SWR_REV | 0026/2B(字符) | 1 | 第一个软件版本号 |
| VENDORID | 0028/2B(字符) | 1 | 0x1:由 Mistral 制造 |
| BUILD_WK | 002A/2B(字符) | 生产年份的第几周 | |
| BUILD_YR | 002C/2B(字符) | 生产年份 | |
| BOARDID | 002E/6B(字符) | 0 | |
| SERIAL_NBR | 0034/4B(字符) | 4 | 递增板编号 |
| DDR_TYPE | 0038/1B(十六进制) | 0x11 | DDR 标头标识符 |
| DDR_LENGTH | 0039/2B(十六进制) | 0x2 | 到下一个标头的偏移量 |
| DDR_CONTROL | 003B/2B(十六进制) | 0xC560 | DDR 控制字 位 1:0 =“00”第一个 DDR 位 3:2 =“00”无 SPD 位 5:4 =“10”LPDDR4 位 7:6 =“01”32 位 位 9:8 =“01”32 位 位 10 =“1”双列 位 13:11 =“000”密度 64Gb(位 0 至 3) 位 14 =“1”ECC 位存在(内联,不是单独的位)) 位 15 =“1”密度 64Gb(位 4) |
| DDR_TYPE | 003D/1B(十六进制) | 0x11 | DDR 标头标识符 |
| DDR_LENGTH | 003E/2B(十六进制) | 0x2 | 到下一个标头的偏移量 |
| DDR_CONTROL | 0040/2B(十六进制) | 0xC561 | DDR 控制字 |
| MAC_TYPE | 0042/1B(十六进制) | 0x13 | MAC 地址标头标识符 |
| MAC_LENGTH | 0043/2B(十六进制) | 0xC2 | 有效载荷大小 |
| MAC_CONTROL | 0045/1B(十六进制) | 0x0 | MAC 标头控制字(0 = 1 个 MAC 地址) |
| MAC_ADDRS | 0047/192B(十六进制) | MAC 地址 | |
| END_LIST | 0107/1B(十六进制) | 0xFE | 结尾标记 |