ZHCUCI6 June 2024
EVM 所需的确切功率很大程度上取决于应用、板载外设的使用以及附加器件的功率需求。表 2-3 展示了设计方案的功率分配。同样,输入电源必须能够提供应用所需的功率。
| 功能 | 电源 | 说明 |
|---|---|---|
| 处理器内核 | 高达 50W | 处理器、DDR 存储器 |
| 板载外设 | 高达 10W | SD 卡、以太网、引导逻辑、非易失性存储器 |
| USB 端口 | 高达 15W | Type A 端口、Type C |
| 显示器 | 高达 3W | DisplayPort 面板、DP 收发器 |
| 扩展接口 | 高达 50W | 2 个 PCIe、摄像头扩展 |