ZHCUCI6 June 2024 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
DIP 开关 [SW2] [SW4] [SW13] [SW16] 用来配置 EVM 上可用的不同选项。下表列出了每个开关以及分配的功能和定义。
| [SW2] 位置 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| SW2.1 | 八线 SPI 存储器选择 |
(OFF) = 选择 xSPI NOR 存储器(默认) (ON) = 选择八线 NAND |
| SW2.2 | 调试/跟踪使能 |
(OFF) = 选择或启用 EVM 的标准功能 (ON) = 对 MIPI-60 仿真接口启用调试/跟踪(默认) |
| SW2.[4:3] | USB Type C 模式选择 |
(OFF/OFF) = DFP(下行端口)(默认) (OFF/ON) = DRP(双角色端口) (ON, Don’t Care) = UFP(上行端口) |
| SW2.5 | PCIe0 模式选择 |
(OFF) = 根复合体(默认) (ON) = 端点 |
| SW2.6 | PCIe1 模式选择 |
(OFF) = 根复合体(默认) (ON) = 端点 |
| SW2.7 | 串行摄像头附加电路板的 IO 电压 |
(OFF) = IO 电平设置为 3.3VDC (ON) = IO 电平设置为 1.8VDC(默认) |
| SW2.8 | 测试 自动化选择 |
(OFF) = 测试自动化通过 TIVA 微控制器 (XDS110) 进行控制 (ON) = 测试自动化通过专用连接器 [J50] 进行控制(默认) |
| SW2.9 | EVM 配置 EEPROM 写保护 |
(OFF) = 可以更新配置 EEPROM (ON) = 配置 EEPROM 无法更新/受保护(默认) |
| SW2.10 | 用户定义, 映射到 GPIO 以进行访问(请参阅 IO 表) |
(OFF) = 用户定义 (ON) = 用户定义(默认) |
| SW13.1 | LIN1 控制器/目标模式选择 |
(OFF) = 目标模式(默认) (ON) = 控制器模式 |
| SW13.2 | LIN2 控制器/目标模式选择 |
(OFF) = 目标模式(默认) (ON) = 控制器模式 |
| [SW16] 位置 | 默认值 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SW4.1 | OFF |
保留/测试模式 (复位等待) |
保留,必须设置为 (OFF) 才能使 EVM 正常运行(仅在测试模式下使用) |
| SW4.2 | OFF |
保留/测试模式 (复位等待) |
保留,必须设置为 (OFF) 才能使 EVM 正常运行(仅在测试模式下使用) |
| SW16.1 | ON | 保留/测试模式(PMIC 使能) |
保留,必须设置为 (ON) 才能使 EVM 正常运行(仅在测试模式下使用) (OFF) = 禁用 PMIC(请勿使用) (ON) = 启用 PMIC |
| SW16.2 | ON | 保留/测试模式(VMonitor 使能) |
保留,必须设置为 (ON) 才能使 EVM 正常运行(仅在测试模式下使用) (OFF) = 禁用电压监测(请勿使用) (ON) = 启用电压监测 |
| SW16.3 | ON |
保留/测试模式 (禁用) |
保留,必须设置为 (ON) 才能使 EVM 正常运行 (OFF) = 启用测试模式(请勿使用) (ON) = 禁用测试模式 |
| SW16.4 | ON | PMIC 看门狗禁用 |
(OFF) = 启用看门狗计时器。(请注意,如果不管理看门狗,这可能会导致处理器复位。) (ON) = 禁用看门狗计时器(默认) |