ZHCUCI6 June 2024
EVM 支持两个独立的电源输入连接器 [J7]、[J3],二者均可用于为系统供电。(请注意,二者不可同时使用,因为将电源输出连接在一起可能会损坏 EVM 和电源。)输入可接受范围较宽的电压(20VDC 至 48VDC)。EVM 所需的确切功率很大程度上取决于应用和连接的外设。市场上有许多电源制造商和型号,但无法在 EVM 上测试每一种组合。下表列出了几个经 EVM 测试的推荐电源。
| 制造商 | 器件型号 | 说明 | 订购信息 |
|---|---|---|---|
| CUI 公司开发。 | SDI120-24-UC-P51 | 交流/直流台式机适配器 24V 120W | 102-4664-ND [DigiKey 器件型号] |
| CUI 公司开发。 | SDI160-48-UC-P51 | 交流/直流台式机适配器 48V 158W | SDI160-48-UC-P51-ND [DigiKey 器件型号] |
当有效电源与任一电源输入连接时,绿色电源 LED [LD4] 将会亮起。当电源不在正确的电压范围内时(低于 22VDC 或高于 52VDC),红色电源 LED [LD5] 将会亮起。