ZHCUCI6 June 2024
该 EVM 支持用于加载和调试软件的集成 XDS110 仿真器。该 EVM 的 USB Micro-B 连接器 [J1] 使用提供的 USB 电缆(Type-A 转 Micro-B)连接到主机 PC。计算机可以使用德州仪器 (TI) 的 Code Composer Studio (CCS) 与处理器建立连接,并在各个处理器内核上下载和调试软件。仿真器电路由 USB VBUS 电源供电。LED [LD1] [LD6] 用于指示与主机 PC/处理器的有效连接。绿色 LED [LD6] 表示 USB 与主机 PC 的连接,而红色 LED [LD1] 表示处理器与 CCS 的连接。
(可选)可使用专用仿真连接器 [J23] 连接外部 JTAG 仿真/调试器。该连接器符合 MIPI 60 引脚仿真器标准,并扩展了调试功能以包含跟踪支持。可使用多种不同的德州仪器 (TI) 仿真器,包括 XDS560v2、XDS110 和 XDS200。请注意,某些应用可能需要第三方适配器来与 MIPI-60 连接器进行连接。
在板载仿真器和外部仿真器之间自动进行选择,而只有在连接到 MIPI-60 连接器 [J23] 时才切换到外部仿真器。