ZHCUCI6 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 主要特性和接口
    2. 2.2 加电/断电过程
    3. 2.3 电源输入
      1. 2.3.1 电源
      2. 2.3.2 功率控制
      3. 2.3.3 功率预算注意事项
    4. 2.4 用户输入和设置
      1. 2.4.1 引导配置设置
      2. 2.4.2 板配置设置
      3. 2.4.3 复位按钮
      4. 2.4.4 用户按钮
    5. 2.5 标准接口
      1. 2.5.1 音频输入和输出
      2. 2.5.2 显示端口接口
      3. 2.5.3 千兆位以太网
      4. 2.5.4 JTAG/仿真接口
      5. 2.5.5 MicroSD 卡笼
      6. 2.5.6 PCIe 卡槽
      7. 2.5.7 用于终端/日志记录的 UART
      8. 2.5.8 USB 接口
    6. 2.6 扩展接口
      1. 2.6.1 附件电源连接器
      2. 2.6.2 模数转换
      3. 2.6.3 摄像头接口
      4. 2.6.4 CAN 总线接口
      5. 2.6.5 风扇接头
      6. 2.6.6 LIN 总线接口
      7. 2.6.7 测试和自动化控制接口
    7. 2.7 电路细节
      1. 2.7.1 接口映射
      2. 2.7.2 共享接口/信号多路复用
      3. 2.7.3 I2C 地址映射
      4. 2.7.4 GPIO 映射
      5. 2.7.5 电源监视
      6. 2.7.6 供电网络 (PDN)
      7. 2.7.7 存储标识信息的 EEPROM
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 EMC、EMI 和 ESD 合规性
    2. 4.2 REACH 合规性
    3. 4.3 热性能合规性
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

主要特性和接口

J742S2XH01EVM 是一个高性能的独立开发平台,使用户能够评估和开发使用德州仪器 (TI) J742S2/TDA4VPE/TDA4APE 处理器的汽车和工业应用。EVM 特性汇总:

  • 处理器(也称为 SoC 或片上系统):
    • 德州仪器 (TI) 的 Jacinto J742S2 超集器件
  • 经过优化的电源管理设计:
    • 动态电压调节
    • 多个时钟和电源域
    • 多种低功耗/睡眠模式(仅 MCU、IO 保持)
  • 存储器:
    • 16GB LPDDR4 DRAM (4266MT/s),支持内联 ECC
    • 两个 512Mb 非易失性 NOR 存储器,1 个八线 SPI 和 1 个四线 SPI
    • 1Gb 非易失性 NAND 存储器,八线 SPI
    • 32GB 非易失性 eMMC 存储器,符合 JEDEC/MMC v5.1 标准
    • 32GB 非易失性 UFS 存储器,双通道,Gear3
    • 多媒体卡 (MMC)/安全数字卡 (Micro SD) 卡笼,UHS‐I
  • USB:
    • USB3.1 (Gen 1) Type C 接口,支持 DFP、DRP、UFP 模式
    • USB2.0 集线器转 2 个 Type A(主机),1 个引脚接头提供 PCIe WiFi® 支持
    • USB2.0 Micro B(适用于双线/四线 UART over USB 收发器)
  • 显示:
    • VESA DisplayPort (v1.4),支持 4K UHD 且支持 MST
    • VESA DisplayPort (v1.4),支持 2K QHD
    • 自定义 CSI2-TX 扩展接口
  • 有线网络:
    • 两个千兆位以太网(RJ45 连接器)
    • 六个 CAN-FD 接口
    • 两个 LIN 接口
  • 摄像机:
    • 三个 CSI2-RX 摄像头接口(自定义接口/双 QSH 连接器)
  • 音频:
    • 3.5mm 立体声输入和输出
  • 扩展/附加组件:
    • 两个 PCIe/Gen3 4L 卡槽(1 个支持 4 通道,1 个支持 2 通道)
    • 用于 ADC、I2C、I3C 和 SPI 访问的多个引脚接头
  • 用户控制/指示:
    • 按钮(复位、电源模式、用户定义)
    • LED(电源、用户定义、串行端口)
    • 用户配置(引导模式、USB 模式)
    • 支持外部或板载仿真器(带 14 引脚或 20 引脚 CTI 适配器的 MIPI-60)

EVM 图像标识了这些主要特性和用户界面(顶视图和底视图)的位置。

J742S2XH01EVM 主要特性和接口(顶部)图 2-1 主要特性和接口(顶部)
J742S2XH01EVM 主要特性和接口(底部)图 2-2 主要特性和接口(底部)