ZHCUCI6 June 2024
J742S2XH01EVM 是一种独立的测试、开发和评估模块,其中包含各种板载外设和外部接口,使客户可以灵活地根据需要定制平台。该设计不是参考设计,因为其中包含用于软件开发/调试的电路和灵活的配置。不过,设计中的某些部分经过优化,可视为参考(LPDDR4 实现作为示例)。J742S2XH01EVM EVM 支持多个功能丰富的软件开发套件 (SDK),本用户指南中未予以介绍。本文档介绍了如何使用硬件以及 EVM 的一些架构和设计元件。
TDA4VPE-Q1 和 TDA4APE-Q1 处理器采用功能强大的异构架构,其中包含由 DSP 核心、Arm Cortex-A72 核心、人工智能 (AI) 矩阵数学加速、集成式图像信号处理器 (ISP) 和视觉处理加速、3D 图形处理单元 (GPU) 核心以及 H.264 和 H.265 编解码加速构成的组合。集成式安全微控制器单元 (MCU) 包含双锁步 Arm Cortex-R5F 内核,可帮助系统通过 ASIL-D 等级认证。
该 EVM 可通过 CSI-2 端口实现多摄像头输入,并通过 DisplayPort 和显示串行接口 (DSI) 实现多显示器连接。连接功能包括一个 USB3.1 Gen 1(双角色)Type C 接口、两个 PCI-Express (Gen3) 卡接口、双千兆位以太网® 接口、多个具有 CAN-FD 支持的 CAN 总线接口、板载 XDS110 联合行动组 (JTAG) 仿真器,以及六个通过 USB2.0-B 实现的通用异步收发器 (UART)。