ZHCUCI6 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 主要特性和接口
    2. 2.2 加电/断电过程
    3. 2.3 电源输入
      1. 2.3.1 电源
      2. 2.3.2 功率控制
      3. 2.3.3 功率预算注意事项
    4. 2.4 用户输入和设置
      1. 2.4.1 引导配置设置
      2. 2.4.2 板配置设置
      3. 2.4.3 复位按钮
      4. 2.4.4 用户按钮
    5. 2.5 标准接口
      1. 2.5.1 音频输入和输出
      2. 2.5.2 显示端口接口
      3. 2.5.3 千兆位以太网
      4. 2.5.4 JTAG/仿真接口
      5. 2.5.5 MicroSD 卡笼
      6. 2.5.6 PCIe 卡槽
      7. 2.5.7 用于终端/日志记录的 UART
      8. 2.5.8 USB 接口
    6. 2.6 扩展接口
      1. 2.6.1 附件电源连接器
      2. 2.6.2 模数转换
      3. 2.6.3 摄像头接口
      4. 2.6.4 CAN 总线接口
      5. 2.6.5 风扇接头
      6. 2.6.6 LIN 总线接口
      7. 2.6.7 测试和自动化控制接口
    7. 2.7 电路细节
      1. 2.7.1 接口映射
      2. 2.7.2 共享接口/信号多路复用
      3. 2.7.3 I2C 地址映射
      4. 2.7.4 GPIO 映射
      5. 2.7.5 电源监视
      6. 2.7.6 供电网络 (PDN)
      7. 2.7.7 存储标识信息的 EEPROM
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 EMC、EMI 和 ESD 合规性
    2. 4.2 REACH 合规性
    3. 4.3 热性能合规性
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

特性

  • 处理能力包括四个高达 2.0GHz 的 Arm® Cortex®-A72 微处理器子系统、八个高达 1.0GHz 的 Arm® Cortex®-R5F 单核心。多达三个 C7x 浮点 DSP,在 1.0GHz 下支持 320GFLOPs。多达两个深度学习加速器,在 1.0GHz 下支持 32TOPS
  • 所支持的三显示器包括两个 3840 x 2160p (4K) 显示器,二者使用带多流传输 (MST) 的单一 DisplayPort™ 连接器。第二个 DisplayPort 接口通过 DisplayPort 支持 1920 x 1080p。图形处理能够支持 50GFLOPS、4GTexels/s
  • 捕获功能包括三个 MIPI-CSI2 端口,每个端口各自支持 10Gb/s 的速率。利用多摄像头集线器模块(独立模块)支持高达十二个摄像头。处理功能包括具有 ISP (VPAC) 的双视觉处理加速器、深度和运动加速器 (DMPAC) 以及多个视觉辅助加速器
  • 支持多种不同的存储技术,因此支持各种配置和测试场景,包括 LPDDR、八线串行 NOR/NAND、通用闪存存储 (UFS)、嵌入式多介质卡 (eMMC) 和可拆卸安全数字卡 (SD/MMC)
  • 软件支持包括 TI 处理器 SDK Linux、RT-Linux、RTOS MCU+ SDK、QNX SDK、包含 Android 的开箱即用演示