ZHCUCI6 June 2024
EVM 支持高达六 (6) 个 CAN 总线接口。
| 连接器 | 处理资源 |
|---|---|
| J41 | CAN3 |
| J42 | MCU CAN0 |
| J43 | MCU CAN1 |
| J44 | CAN5 |
| J45 | CAN4 |
| J46 | CAN16 |
每个控制器局域网 (CAN) 总线接口都支持 3 引脚、2.54mm 间距接头。该接口符合 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 物理标准,支持 CAN 并将 CAN-FD 性能优化至高达 8Mbps。每个都包括 CAN 总线终点端接。如果将 EVM 纳入具有两个以上节点的网络,则可能需要调整终端。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN-H | 高级 CAN 总线 | 双向 |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | CAN-L | 低级 CAN 总线 | 双向 |
| 4 | 唤醒(仅 J41) | 使 PHY 唤醒功能生效 | 输入 |