ZHCUCH5 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 IWRL6432
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 参考设计特性
    4. 2.4 IWRL6432 参考设计架构
      1. 2.4.1 IWRL6432:BOM 优化设计
        1. 2.4.1.1 器件电源拓扑
      2. 2.4.2 配电网络
      3. 2.4.3 内部 LDO
        1. 2.4.3.1 启用和禁用低功耗模式
        2. 2.4.3.2 1.4V 电源:APLL 和合成器
          1. 2.4.3.2.1 APLL 1.4V
          2. 2.4.3.2.2 合成器 1.4V
        3. 2.4.3.3 1.2V 电源
          1. 2.4.3.3.1 射频 1.2V 电源
        4. 2.4.3.4 射频 1.0V 电源
      4. 2.4.4 元件选型
        1. 2.4.4.1 1.8V 直流/直流稳压器
          1. 2.4.4.1.1 强制 PWM 模式开关的必要性
          2. 2.4.4.1.2 展频时钟的重要性
        2. 2.4.4.2 3.3V 低压降稳压器
        3. 2.4.4.3 闪存存储器
        4. 2.4.4.4 晶体
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 天线规格
      1. 3.1.1 天线要求
      2. 3.1.2 天线方向
      3. 3.1.3 带宽和回波损耗
      4. 3.1.4 天线增益图
    2. 3.2 天线阵列
      1. 3.2.1 具有 3D 检测功能的 2D 天线阵列
      2. 3.2.2 具有 2D 检测功能的 1D 天线阵列
    3. 3.3 PCB
      1. 3.3.1 焊盘中的过孔消除
      2. 3.3.2 微过孔工艺消除
    4. 3.4 配置参数
      1. 3.4.1 天线几何结构
      2. 3.4.2 距离和相位补偿
      3. 3.4.3 线性调频脉冲配置
    5. 3.5 原理图和布局设计要求
      1. 3.5.1 BOM 优化型拓扑的内部 LDO 输出去耦电容器和布局条件
        1. 3.5.1.1 单电容器轨
          1. 3.5.1.1.1 1.2V 数字 LDO
        2. 3.5.1.2 双电容器轨
          1. 3.5.1.2.1 1.2V 射频 LDO
        3. 3.5.1.3 1.2V SRAM LDO
        4. 3.5.1.4 1.0V 射频 LDO
      2. 3.5.2 最佳和非最佳布局实践
        1. 3.5.2.1 去耦电容器放置
        2. 3.5.2.2 接地返回路径
        3. 3.5.2.3 高载流布线的布线宽度
        4. 3.5.2.4 接地平面分割
  10. 4链路预算
  11. 5硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 5.1 硬件要求
      1. 5.1.1 与 USB 转 UART 桥接器的连接
      2. 5.1.2 用于连接到主机 PC 的 USB 电缆
      3. 5.1.3 RS232 的 Rx-Tx 归属
    2. 5.2 软件要求
    3. 5.3 测试场景
    4. 5.4 测试结果
      1. 5.4.1 在视轴方向上 15 米范围内进行人体检测
      2. 5.4.2 天线辐射图
      3. 5.4.3 方位角平面中的角度估算精度
      4. 5.4.4 角度分辨率
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7关于作者

线性调频脉冲配置

根据应用要求,可以使用配置文件中的不同命令来更改线性调频脉冲属性。特定线性调频脉冲曲线的一些决定因素包括:最大检测距离要求、功耗、性能。有关线性调频脉冲配置的更多信息,请参阅对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程和 MIMO 雷达

本节展示了两种线性调频脉冲曲线示例,一种用于 10 米和 15 米的人体检测,另一种侧重于高性能和低功耗。

注: 这些线性调频脉冲曲线是在特定的环境条件下进行测试的。因此,性能会根据环境条件的差异而变化。
表 3-1 10m 和 15m 人体检测的线性调频脉冲配置
参数10 米15 米
ADC 采样速率 (MHz)812.5
ADC 样本数256256
斜坡结束时间 (µs)3790
空闲时间 (μs)50138
跳过样本数量2440
频率斜率 (MHz/μs)2540
起始频率 (GHz)61.559.75
突发中的线性调频脉冲数。8170
突发周期 (μs)81140000
每帧的突发数11
帧周期 (ms)250200
有效带宽 (MHz)768819.2
表 3-2 低功耗和高性能的线性调频脉冲配置
参数低功耗高性能
启用的 Rx 天线数33
启用的 Tx 天线数12
ADC 采样速率 (MHz)8.312.5
ADC 样本数64256
MIMO 模式TDMBPM
斜坡结束时间 (µs)1290
空闲时间 (μs)18138
跳过样本数量2540
频率斜率 (MHz/μs)6040
起始频率 (GHz)6159.75
突发中的线性调频脉冲数。2170
突发周期 (μs)18040000
每帧的突发数11
帧周期 (ms)1000200
有效带宽 (MHz)460.8819.2
功耗 (mW)1.5254

线性调频脉冲配置可以进行优化。参数也可以根据用例要求进一步优化。