ZHCUCH5 November 2024
本节详细说明了该参考设计的测试以及将该参考设计与主机 PC 相连所涉及的过程。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VCC_5V | 5V 电源 |
| 2 | SPI_MISO_REG_MODE | SPI MISO 信号 |
| 3 | RS232_TX | UART B (RS232) 发送 |
| 4 | GPIO_2 | GPIO |
| 5 | SPI_CS_I2C_SDA | I2C 的 SPI 芯片选择/SDA |
| 6 | TDO_SOP0 | SOP0 控制 |
| 7 | SPI_CLK_I2C_SCL | I2C 的 SPI 时钟/SCL |
| 8 | SPI_MOSI | SPI MISO 信号 |
| 9 | RS232_RX | UART B (RS232) 接收 |
| 10 | RADAR_NRST | NRESET 控制引脚 |
| 11 | GPIO_5 | GPIO |
| 12 | GND | 接地 |
除了电源和通信接口外,还需要特别注意,在电源和 SOP 线路稳定后,SOP0 被正确置为有效(逻辑 0 用于刷写模式,逻辑 1(板载上拉)用于功能模式),并且 NRESET 被置为有效,然后再启动雷达操作。