ZHCUCH5 November 2024
天线贴片相对于垂直轴的角度为 60°。这一方向的优化考虑了相邻天线之间的隔离和方位角辐射。相对于垂直轴的旋转角度越大,方位角辐射越好,但会增加天线耦合。60° 的旋转可以实现天线耦合和方位角辐射之间的最佳权衡。



图 3-1 显示了天线贴片方向。1D 和 2D 天线型号的所有 RX 和 TX 天线都采用了相同的天线方向。由于在方位角平面上辐射的功率分量较大,天线在方位角平面上提供了更好的性能。对于包括存在检测、运动检测、生命体征监测等在内的目标应用配置文件,预计方位角平面上的性能会更好。
图 3-2 显示了相邻天线之间的隔离,例如 RX1-RX2、RX2-RX3、RX3-TX1 和 TX1-TX2。当旋转角度为 60° 时,相邻天线之间存在 -20dB 的最小隔离度。