ZHCUCH5 November 2024



主雷达 SOC:IWRL6432。
附加闪存存储器:MX25R1635F。
配电网络:TPS6285020M(1.8V 电源)、TLV75533P(3.3V 电源)
连接器:1.27mm 间距 12 引脚公接头。图 2-5 提供了有关连接器的详细信息。
接口选项:UART (RS232)、SPI 和 I2C,配备 2 个 GPIO 和 1 个可选 JTAG 接口。
本节从板载和片上配电网络以及元件选择方面介绍了该设计架构。本节讨论了为优化参考设计 BOM 而采取的几种成本降低技术。