ZHCUCH5 November 2024
该参考设计采用 IWRL6432 的 BOM 优化型拓扑,并提供板载选项来切换 IO 电压。该设计中包括来自 5V 外部电源的 3.3V 和 1.8V 两个板载电源、一个用于存储应用程序的 QSPI 闪存、一个作为时钟源的 40MHz XTAL,以及一个由两个发送器和三个接收器组成的天线阵列来与雷达器件配合使用。表 2-1 简要说明了参考设计电路板特性及其基本元件:
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| IWRL6432 | 具有集成 LO、3 个 RX 和 2 个 TX 的低功耗、低成本单芯片雷达收发器 |
| 2 个 TX 和 3 个 RX 天线 | 具有 120° FoV 的单元件贴片天线 |
| 方位角阵列 | 该天线设计形成了一个的 6 元件虚拟阵列,能够提供 19° 角分辨率 |
| 仰角阵列 (2D) | 2 元件虚拟阵列 – 能够提供 58 度角分辨率 |
| 仰角阵列 (1D) | 1 元件虚拟阵列 |
| 时钟源 | 40MHz 晶体振荡器 |
| QSPI 闪存 | 超低功耗、80MHz、16Mbit 闪存存储器 |
| 串行外设 | SPI、I2C、UART、GPIO |