ZHCUCH5 November 2024
1D 天线型号将所有 Tx 和 Rx 天线都排列在一条直线上。两根 Tx 天线的间隔为 3λ/2,而三根 Rx 天线的间隔为 λ/2,如图 3-20 所示。该几何结构形成了一个单行六元件的虚拟阵列。尽管在方位角方向上虚拟阵列有六个元件,但在仰角方向上阵列只有一个元件,如图 3-21 所示,这使得该天线型号在方位角平面上具有二维检测能力。这意味着在仰角方向上无法定位目标,也无法分辨仰角方向上的目标。仍在 FOV 中的物体都可以投影到 2D 空间中。

图 3-21 显示了虚拟天线阵列的几何结构,每个索引代表 λ/2 的间距因子。位置 0、1 和 2 表示虚拟天线的布置,这些天线由全部 3 个 Rx(Rx1、Rx2、Rx3)和 Tx1 组合而成。位置 3、4 和 5 表示虚拟天线的布置,这些天线由全部 3 个 Rx(Rx1、Rx2、Rx3)和 Tx2 组合而成。
虚拟天线形成一条包含六个元件的直线。在方位角方向上,6 个元件提供了 19 度的角分辨率。尽管 1D 天线在仰角方向上的角分辨率较差,但原因在于它仅在方位角方向上具有 2D 检测功能。